• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindestifte / Innensechskant / Stahl, rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / ISO 4029

Gewindestifte / Innensechskant / Stahl, rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / ISO 4029
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 2 - 100 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Material Details] ISO / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verzinkt / [Antriebsform] Innensechskant
Wenn Sie hochwertige Gewindestifte benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 2 - 100 (mm) vorhanden. Um die Gewindestifte optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen unbehandelt und verzinkt gewählt werden. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
040292000020002
040292000020003
040292000020004
040292000020005
040292000020006
040292000025003
040292000025004
040292000025005
040292000025006
040292000025010
040292000030003
040292000030004
040292000030005
040292000030006
040292000030008
040292000030010
040292000030012
040292000030016
040292000030020
040292000040004
040292000040005
040292000040006
040292000040008
040292000040010
040292000040012
040292000040016
040292000040020
040292000040025
040292000040030
040292000040040
040292000050004
040292000050005
040292000050006
040292000050008
040292000050010
040292000050012
040292000050016
040292000050018
040292000050020
040292000050025
040292000050030
040292000050035
040292000050040
040292000060005
040292000060006
040292000060008
040292000060010
040292000060012
040292000060016
040292000060018
040292000060020
040292000060025
040292000060030
040292000060035
040292000060040
040292000060045
040292000060050
040292000080006
040292000080008
040292000080010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff (Details)

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1022StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1023StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1025StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1026StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.53StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.54StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.55StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.56StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.510StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1033StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1034StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1035StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10320StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1044StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1045StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.12 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10430StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.18 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10440StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1054StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1055StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1056StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1058StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10518StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.21 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10535StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.21 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10540StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1065StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1066StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1068StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10610StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10618StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.15 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10635StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.15 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10640StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.21 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10645StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.21 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10650StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1086StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1088StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10810StahlNicht im Lieferumfang45 H, Stahl

Loading...

Grundlegende Informationen

Montagebohrung, Form Innensechskant Standardausführung Gewindebolzen Technischer Standard ISO

Technischer Support