Gewindestift / Schlitz / flaches Ende / ISO 4766

Gewindestift / Schlitz / flaches Ende / ISO 4766
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 2 - 80 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl, Kunststoff, Messing / [Material Details] ISO / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verzinkt
Dieser Gewindestift von REYHER darf in keinem Materiallager fehlen. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Er ist erhältlich in den Größen 2 - 80 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Verzinkt. Der Gewindestift in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
047660000030003
047660000030004
047660000030005
047660000030006
047660000030008
047660000030010
047660000030012
047660000040004
047660000040005
047660000040006
047660000040008
047660000040010
047660000040012
047660000040016
047660000050005
047660000050006
047660000050008
047660000050010
047660000050012
047660000050016
047660000060006
047660000060008
047660000060010
047660000060012
047660000060016
047660000060020
047660000060025
047660000080012
047660000080016
047660000080020
047660000080025
047660000120020
047660000120025
047660000120030
047660000120035
047660000120040
047660000120060
047660009016002
047660009016003
047660009020003
047660009020004
047660009020005
047660009020006
047660009020008
047660009025003
047660009025004
047660009025005
047660009025006
047660009025008
047660009025010
047660009025016
047660009030003
047660009030004
047660009030005
047660009030006
047660009030008
047660009030010
047660009030012
047660009030016
047660009030020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Kunststoff Werkstoff (Details)

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1033StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1034StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1035StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1044StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1045StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1055StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1056StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1058StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1066StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1068StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10610StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10812StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10816StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.51 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101220StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101225StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.57 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101230StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.72 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101235StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.75 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

1.17 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101260StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.15 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101.62StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.12 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101.63StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.06 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1023StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1025StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1026StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.18 €

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1028StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.53StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.54StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.12 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.55StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.56StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.58StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.15 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.510StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.18 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.516StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1033StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1034StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1035StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.12 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.18 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.09 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

0.15 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10320StahlNicht im Lieferumfang-14 H (Festigkeit), Stahl

Loading...

Grundlegende Informationen

Montagebohrung, Form Negativ Standardausführung Gewindebolzen Technischer Standard ISO

Technischer Support