Unterlegscheiben / 07089.942□□ / ISO 7089 / rostfreier Stahl

Unterlegscheiben / 07089.942□□ / ISO 7089 / rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Edelstahl
Wenn Sie hochwertige Scheiben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Die Scheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
070899420060000
070899420080000
070899420100000
070899420120000
070899420160000
070899420200000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)

0.93 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 106

1.23 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108

2.67 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010

2.46 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012

5.08 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016

7.28 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfache Unterlegscheiben Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) 300 HV
Werkstoff (Details) Austenite (A4 / 1.4401)

Technischer Support