Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RS-P4051FX
Tischform | Quadratisch | Größe (Tisch, Berreich frei wählbar) | 41~70 mm | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Verstellbewegung (konstruktiv) | Einstellschraube | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert |
Führung (konstruktiv) | Mattscheibenfuge | Belastbarkeit (zul.)(N) | 24.5 | [θ] Schwenkwinkel(deg) | 360±5 |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Verfügbar | [L] Länge (Tisch)(mm) | 40 | [B] Breite (Tisch)(mm) | 40 |
Laufrichtung | Rotation direction |
Sie befinden sich auf der Seite für Getriebeausführung, drehbarer, fester Tisch, die Teilenummer ist RS-P4051FX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RS-P4051FX.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften