[Features]
· The IR-CL tilting/rotating laser holder is a laser holder that can be used for mounting small semiconductor lasers and base lasers. It also features dual-axis tilt adjustment and single-axis rotation adjustment capabilities to facilitate optical axis alignment.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IR-CL
Ausführung | Feinvorschubausführung | Durchmesser passendes Element (rund)(φ mm) | Max. ø30 | Maße Befestigungsbereich Grundkörper | Montagewelle: ø12 mm, Länge: 60 mm |
---|---|---|---|---|---|
Feinbeweglicher Bereich | Neigung: Zweiachsig ±2°, Drehung: Einachsig ±5° |
SURUGA SEIKI
Standardpreis 194.66 €
Lieferzeit: 11 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.