Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LD-P4051FX |
LD-P6051FX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655.62 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 40 | 40 | ±3,5 | ±3,5 | |
674.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 60 | 60 | ±5,5 | ±5,5 |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Verstellbewegung (konstruktiv) | Einstellschraube | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Führung (konstruktiv) | Mattscheibenfuge | Belastbarkeit (zul., horizontal)(N) | 24,5 |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Verfügbar | Laufrichtung | XY-Achse, 2 Richtungen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften