Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbezeichnung | Anz. Zähne (T) | Außendurchmesser (mm) | Nabendurchmesser (mm) | Nabenlänge (mm) | Zahnbreite (mm) | Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 12 | 40 | 24 | 20 | 4,3 | 9 | ||
10.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 13 | 44 | 28 | 20 | 4,3 | 9 | ||
10.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 14 | 47 | 30 | 20 | 4,3 | 9 | ||
10.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | 50 | 35 | 20 | 4,3 | 9 | ||
11.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 16 | 53 | 37 | 20 | 4,3 | 9 | ||
12.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 17 | 56 | 41 | 20 | 4,3 | 11 | ||
11.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 59 | 44 | 20 | 4,3 | 11 | ||
12.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 19 | 62 | 47 | 20 | 4,3 | 11 | ||
13.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 20 | 65 | 50 | 20 | 4,3 | 11 | ||
13.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 21 | 68 | 53 | 20 | 4,3 | 11 | ||
12.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 12 | 55 | 35 | 35 | 7,2 | 12 | ||
14.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 13 | 59 | 39 | 35 | 7,2 | 12 | ||
14.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 14 | 63 | 43 | 35 | 7,2 | 14 | ||
15.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 15 | 67 | 47 | 35 | 7,2 | 14 | ||
17.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 16 | 71 | 50 | 35 | 7,2 | 14 | ||
18.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 17 | 76 | 54 | 35 | 7,2 | 14 | ||
18.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 18 | 80 | 59 | 35 | 7,2 | 14 | ||
20.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 19 | 84 | 63 | 35 | 7,2 | 14 | ||
22.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 20 | 88 | 68 | 35 | 7,2 | 14 | ||
25.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 21 | 92 | 72 | 35 | 7,2 | 14 | ||
17.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 12 | 69 | 43 | 40 | 8,7 | 14 | ||
18.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 13 | 74 | 49 | 40 | 8,7 | 14 | ||
19.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 14 | 79 | 54 | 40 | 8,7 | 14 | ||
22.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 15 | 84 | 59 | 40 | 8,7 | 14 | ||
23.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 16 | 89 | 64 | 40 | 8,7 | 14 | ||
27.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 17 | 94 | 68 | 40 | 8,7 | 14 | ||
26.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 18 | 100 | 74 | 40 | 8,7 | 14 | ||
31.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 19 | 105 | 79 | 40 | 8,7 | 14 | ||
32.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 20 | 110 | 84 | 40 | 8,7 | 16 | ||
34.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 21 | 115 | 89 | 40 | 8,7 | 16 | ||
27.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 12 | 83 | 50 | 50 | 11,7 | 16 | ||
29.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 13 | 89 | 60 | 50 | 11,7 | 16 | ||
31.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 14 | 95 | 66 | 50 | 11,7 | 16 | ||
34.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 15 | 99 | 72 | 50 | 11,7 | 16 | ||
38.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 16 | 107 | 78 | 50 | 11,7 | 16 | ||
41.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 17 | 113 | 82 | 50 | 11,7 | 16 | ||
45.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 18 | 119 | 90 | 50 | 11,7 | 16 | ||
49.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 19 | 126 | 94 | 50 | 11,7 | 16 | ||
53.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 20 | 132 | 100 | 50 | 11,7 | 16 | ||
57.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 21 | 138 | 106 | 50 | 11,7 | 16 | ||
42.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 12 | 110 | 69 | 60 | 14,6 | 18 | ||
54.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 13 | 118 | 80 | 60 | 14,6 | 18 | ||
60.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 14 | 127 | 88 | 60 | 14,6 | 18 | ||
62.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 15 | 135 | 95 | 60 | 14,6 | 18 | ||
73.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 16 | 143 | 100 | 60 | 14,6 | 18 | ||
77.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 17 | 151 | 110 | 60 | 14,6 | 18 | ||
84.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 18 | 159 | 120 | 60 | 14,6 | 18 | ||
93.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 19 | 167 | 120 | 60 | 14,6 | 18 | ||
103.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 20 | 176 | 130 | 60 | 14,6 | 18 | ||
112.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 21 | 184 | 142 | 60 | 14,6 | 22 | ||
88.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 12 | 138 | 90 | 70 | 17,6 | 22 | ||
96.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 13 | 148 | 100 | 70 | 17,6 | 22 | ||
108.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 14 | 158 | 110 | 70 | 17,6 | 22 | ||
90.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 15 | 168 | 120 | 70 | 17,6 | 22 | ||
103.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 179 | 130 | 70 | 17,6 | 22 | ||
112.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 17 | 189 | 130 | 70 | 17,6 | 22 | ||
113.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 18 | 199 | 148 | 70 | 17,6 | 22 | ||
145.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 19 | 209 | 158 | 70 | 17,6 | 22 | ||
158.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 20 | 220 | 168 | 70 | 17,6 | 26 | ||
169.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 21 | 230 | 170 | 70 | 17,6 | 26 |
Loading...
Kettenradform | SW-Ausführung | Anzahl der Bahnen | 1 | Ausführung | Ausführung mit Zapfenbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Wellentyp | Standard-Zapfenbohrung | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Werkstoff (Details) | Kohlenstoffstahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbezeichnung
Anz. Zähne(T)
Außendurchmesser(mm)
Nabendurchmesser(mm)
Nabenlänge(mm)
Zahnbreite(mm)
Innendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften