MS Kettenkupplung (MS4012SET)

MS Kettenkupplung MS4012SET

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MS4012SET

Marke: SANKOSEISAKUSHO

Preis: 34.91

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Ausführung: Set

Außen-Ø A: 75 mm

Gesamtlänge W: 79,4 mm

Max. Drehzahlbereich: 4,001 bis 10,000 r/min

Eigenschaft: Unfertige Wellenbohrung


(i)Hinweis

  • Die Etuis sind nicht enthalten, wenn es sich bei dieser Serie um einen Satz von Produkten handelt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MS4012SET

Teilenummer
MS4012SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Außen-Ø A
(mm)
Gesamtlänge W
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaft Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Max. Drehzahl
(r/min)
Maximaler Wellendurchmesser
(mm)
Zutreffende Kupplungsnummer

34.91 €

1 8 Arbeitstage 10Set7579,44,001 bis 10,000Unfertige Wellenbohrung22,24800224012

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für MS Kettenkupplung, die Teilenummer ist MS4012SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS4012SET.

Produktvarianten

Teilenummer
MS12018CASE
MS12018SET
MS4012CASE
MS4014CASE
MS4014SET
MS4016CASE
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Außen-Ø A
(mm)
Gesamtlänge W
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaft Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Max. Drehzahl
(r/min)
Maximaler Wellendurchmesser
(mm)
Zutreffende Kupplungsnummer

368.81 €

1 8 Arbeitstage 10Nur Gehäuse307202,7-----12018

889.67 €

1 8 Arbeitstage 10Set307202,71,001 bis 2,000Unfertige Wellenbohrung1350150012512018

34.91 €

1 8 Arbeitstage 10Nur Gehäuse7579,4-----4012

37.54 €

1 8 Arbeitstage 10Nur Gehäuse8479,4-----4014

40.68 €

1 8 Arbeitstage 10Set8479,44,001 bis 10,000Unfertige Wellenbohrung30,24800284014

39.11 €

1 8 Arbeitstage 10Nur Gehäuse9287,4-----4016

Technischer Support