Stirn-Zahnräder / MSB / Stahl / Form B / geradverzahnt / Modul 2.0 / Ø H7

Stirn-Zahnräder / MSB / Stahl / Form B / geradverzahnt / Modul 2.0 / Ø H7

Konfigurierbar in Werkstoff Stahl, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 12 - 80, / , Zahnradbreite 20 mm, / , Modul 2 mm, / , Bohrungsdurchmesser 8 - 18 mm, / , Nabendurchmesser 18 - 60 mm



Stirnzahnräder von SANKOSEISAKUSHO sind äußerst vielseitig einsetzbar. Vor allem bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an Genauigkeit entfalten sie ihre Stärke: eine exakte Übertragung von Bewegung und Drehmoment – und das bei einer erstaunlichen Robustheit. Sie haben zwischen 12 und 80 Zähne, wobei jedes Zahnrad eine Breite von 20 mm aufweist. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 8 bis 18 mm und einem Nabendurchmesser von 18 bis 60 mm finden Sie hier die genau richtige Konfiguration für Ihre Anwendung. Die Stirnzahnräder sind mit einem Modul von 2 mm erhältlich. Aus hochwertigem Stahl gefertigt, bieten die Zahnräder überragende Belastbarkeit und Formstabilität. Ihre herausragende Festigkeit macht sie ideal für schwierige Bedingungen und hohe Temperaturen. Bei der Bauform handelt es sich um die Form B.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSB2-12
MSB2-13
MSB2-14
MSB2-15
MSB2-16
MSB2-17
MSB2-18
MSB2-19
MSB2-20
MSB2-21
MSB2-22
MSB2-23
MSB2-24
MSB2-25
MSB2-26
MSB2-27
MSB2-28
MSB2-29
MSB2-30
MSB2-32
MSB2-34
MSB2-35
MSB2-36
MSB2-38
MSB2-40
MSB2-42
MSB2-44
MSB2-45
MSB2-46
MSB2-48
MSB2-50
MSB2-52
MSB2-54
MSB2-55
MSB2-56
MSB2-58
MSB2-60
MSB2-62
MSB2-64
MSB2-65
MSB2-66
MSB2-68
MSB2-70
MSB2-72
MSB2-75
MSB2-76
MSB2-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Anzahl - Zähne Zapfendurchmesser
(mm)

9.24 €

1 7 Arbeitstage 1081218

9.57 €

1 7 Arbeitstage 1081320

10.01 €

1 7 Arbeitstage 1081420

10.44 €

1 7 Arbeitstage 10101524

11.20 €

1 7 Arbeitstage 10101626

11.53 €

1 7 Arbeitstage 10101728

13.06 €

1 7 Arbeitstage 10101830

13.49 €

1 7 Arbeitstage 10101931

13.93 €

1 7 Arbeitstage 10102032

14.78 €

1 7 Arbeitstage 10102134

15.33 €

1 7 Arbeitstage 10102236

16.74 €

1 7 Arbeitstage 10102337

17.18 €

1 7 Arbeitstage 10102438

17.29 €

1 7 Arbeitstage 10102540

18.81 €

1 7 Arbeitstage 10102642

19.03 €

1 7 Arbeitstage 10102745

20.98 €

1 7 Arbeitstage 10102845

21.96 €

1 7 Arbeitstage 10102947

23.05 €

1 7 Arbeitstage 10103050

23.48 €

1 7 Arbeitstage 10103250

25.86 €

1 7 Arbeitstage 10103450

27.93 €

1 7 Arbeitstage 10103552

28.37 €

1 7 Arbeitstage 10103655

30.75 €

1 7 Arbeitstage 10103855

33.26 €

1 7 Arbeitstage 10134055

33.80 €

1 7 Arbeitstage 10134255

36.40 €

1 7 Arbeitstage 10134455

38.25 €

1 7 Arbeitstage 10134555

38.80 €

1 7 Arbeitstage 10134655

44.01 €

1 7 Arbeitstage 10134855

44.99 €

1 7 Arbeitstage 10135055

45.86 €

1 7 Arbeitstage 10135255

51.40 €

1 7 Arbeitstage 10135455

51.84 €

1 7 Arbeitstage 10135555

52.16 €

1 7 Arbeitstage 10135655

60.74 €

1 7 Arbeitstage 10135860

61.28 €

1 7 Arbeitstage 10136060

62.37 €

1 7 Arbeitstage 10136260

65.62 €

1 7 Arbeitstage 10136460

66.17 €

1 7 Arbeitstage 10136560

66.71 €

1 7 Arbeitstage 10136660

73.02 €

1 7 Arbeitstage 10136860

74.11 €

1 7 Arbeitstage 10137060

83.12 €

1 7 Arbeitstage 10137260

84.10 €

1 7 Arbeitstage 10187560

84.53 €

1 7 Arbeitstage 10187660

92.23 €

1 7 Arbeitstage 10188060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Stahl Form Form B
Wärmebehandlung unbehandelt Oberflächenbehandlung unbehandelt Bearbeitung - Zähne ungeschliffen
Ausführung - Spiel mit Spiel Lager Nicht im Lieferumfang [B] Zahnbreite(mm) 20
Toleranz - Wellenbohrung H7 Werkstoff - Metallbuchse nicht vorhanden Zapfenlänge(mm) 10
Präzisionsklasse JISN8 (früher bekannt als JIS Klasse 4)

Technischer Support