Stirn-Zahnräder / MSB / Stahl / Form B / geradverzahnt / Modul 3.0 / Ø H7

Stirn-Zahnräder / MSB / Stahl / Form B / geradverzahnt / Modul 3.0 / Ø H7

Konfigurierbar in Werkstoff Stahl, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 12 - 80, / , Zahnradbreite 30 mm, / , Modul 3 mm, / , Bohrungsdurchmesser 13 - 28 mm, / , Nabendurchmesser 28 - 90 mm



Stirnzahnräder von SANKOSEISAKUSHO sind enorm vielseitig einsetzbar. Nicht zuletzt bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an Genauigkeit entfalten sie ihre Stärke: eine präzise Übertragung von Bewegung und Drehmoment – und das bei einer erstaunlichen Robustheit. Bei einer Breite von 30 mm verfügt jedes Zahnrad über 12 bis 80 Zähne. Die möglichen Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 13 bis 28 mm und Nabendurchmesser von 28 bis 90 mm ab, um Ihre Anwendung präzise zu unterstützen. Wählen Sie bei diesen Stirnzahnrädern ein Modul von 3 mm. Gefertigt aus hochwertigem Stahl, überzeugen die Zahnräder durch ihre außerordentliche Belastbarkeit und Formstabilität, selbst unter schwierigen Bedingungen. Auch bei hohen Temperaturen sichern sie eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit. Verfügbar sind sie in der Bauform B.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSB3-12
MSB3-13
MSB3-14
MSB3-15
MSB3-16
MSB3-17
MSB3-18
MSB3-19
MSB3-20
MSB3-21
MSB3-22
MSB3-23
MSB3-24
MSB3-25
MSB3-26
MSB3-27
MSB3-28
MSB3-29
MSB3-30
MSB3-32
MSB3-34
MSB3-35
MSB3-36
MSB3-38
MSB3-40
MSB3-42
MSB3-44
MSB3-45
MSB3-46
MSB3-48
MSB3-50
MSB3-52
MSB3-54
MSB3-55
MSB3-56
MSB3-58
MSB3-60
MSB3-62
MSB3-64
MSB3-65
MSB3-66
MSB3-68
MSB3-70
MSB3-72
MSB3-75
MSB3-76
MSB3-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Anzahl - Zähne Zapfendurchmesser
(mm)

15.00 €

1 7 Arbeitstage 10131228

17.07 €

1 7 Arbeitstage 10131330

17.83 €

1 7 Arbeitstage 10131432

19.67 €

1 7 Arbeitstage 10131536

21.85 €

1 7 Arbeitstage 10131638

22.39 €

1 7 Arbeitstage 10131739

24.90 €

1 7 Arbeitstage 10131840

25.54 €

1 7 Arbeitstage 10131945

27.93 €

1 7 Arbeitstage 10132050

30.64 €

1 7 Arbeitstage 10132152

31.08 €

1 7 Arbeitstage 10132254

34.24 €

1 7 Arbeitstage 10132356

34.89 €

1 7 Arbeitstage 10132458

37.92 €

1 7 Arbeitstage 10182560

40.87 €

1 7 Arbeitstage 10182665

41.52 €

1 7 Arbeitstage 10182765

44.99 €

1 7 Arbeitstage 10182870

46.13 €

1 7 Arbeitstage 10182970

48.90 €

1 7 Arbeitstage 10183075

56.18 €

1 7 Arbeitstage 10183275

64.10 €

1 7 Arbeitstage 10183480

64.64 €

1 7 Arbeitstage 10183580

65.19 €

1 7 Arbeitstage 10183680

73.78 €

1 7 Arbeitstage 10233880

75.07 €

1 7 Arbeitstage 10234080

86.04 €

1 7 Arbeitstage 10234280

89.31 €

1 7 Arbeitstage 10234480

95.72 €

1 7 Arbeitstage 10234580

98.21 €

1 7 Arbeitstage 10234680

109.07 €

1 7 Arbeitstage 10234880

112.01 €

1 7 Arbeitstage 10235080

118.21 €

1 7 Arbeitstage 10235280

93.36 €

1 7 Arbeitstage 10235480

93.89 €

1 7 Arbeitstage 10235580

94.42 €

1 7 Arbeitstage 10235680

103.22 €

1 7 Arbeitstage 10235880

106.19 €

1 7 Arbeitstage 10236080

114.83 €

1 7 Arbeitstage 10236280

131.38 €

1 7 Arbeitstage 10236480

131.76 €

1 7 Arbeitstage 10236580

131.91 €

1 7 Arbeitstage 10236690

143.98 €

1 7 Arbeitstage 10236890

145.04 €

1 7 Arbeitstage 10237090

155.97 €

1 7 Arbeitstage 10237290

168.94 €

1 7 Arbeitstage 10237590

169.17 €

1 7 Arbeitstage 10237690

186.78 €

1 7 Arbeitstage 10288090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Stahl Form Form B
Wärmebehandlung unbehandelt Oberflächenbehandlung unbehandelt Bearbeitung - Zähne ungeschliffen
Ausführung - Spiel mit Spiel Lager Nicht im Lieferumfang [B] Zahnbreite(mm) 30
Toleranz - Wellenbohrung H7 Werkstoff - Metallbuchse nicht vorhanden Zapfenlänge(mm) 15
Präzisionsklasse JISN8 (früher bekannt als JIS Klasse 4)

Technischer Support