Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MSB6-12 |
MSB6-13 |
MSB6-14 |
MSB6-15 |
MSB6-16 |
MSB6-17 |
MSB6-18 |
MSB6-19 |
MSB6-20 |
MSB6-21 |
MSB6-22 |
MSB6-23 |
MSB6-24 |
MSB6-25 |
MSB6-26 |
MSB6-27 |
MSB6-28 |
MSB6-32 |
MSB6-34 |
MSB6-35 |
MSB6-36 |
MSB6-38 |
MSB6-40 |
MSB6-44 |
MSB6-45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Anzahl - Zähne | Zapfendurchmesser (mm) | Zapfenlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 12 | 55 | 28 | ||
78.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 13 | 58 | 28 | ||
84.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 14 | 60 | 28 | ||
66.86 € 34.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 23 | 15 | 70 | 28 | ||
77.32 € 38.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 23 | 16 | 75 | 28 | |
114.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 17 | 78 | 28 | ||
89.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 18 | 80 | 28 | ||
130.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 19 | 90 | 28 | ||
102.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 23 | 20 | 100 | 28 | ||
114.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | 21 | 105 | 28 | ||
117.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | 22 | 110 | 28 | ||
130.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | 23 | 115 | 28 | ||
132.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | 24 | 120 | 28 | ||
145.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | 25 | 125 | 28 | ||
160.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | 26 | 130 | 28 | ||
163.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | 27 | 135 | 28 | ||
181.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | 28 | 140 | 28 | ||
219.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 32 | 150 | 23 | ||
239.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 34 | 150 | 23 | ||
258.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 35 | 150 | 23 | ||
277.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 36 | 150 | 23 | ||
307.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 38 | 150 | 23 | ||
475.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 40 | 150 | 23 | ||
412.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 38 | 44 | 150 | 23 | ||
416.80 € | 1 | 41 Arbeitstage | 10 | 38 | 45 | 180 | 23 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Werkstoff | Stahl | Form | Form B |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | unbehandelt | Oberflächenbehandlung | unbehandelt | Bearbeitung - Zähne | ungeschliffen |
Ausführung - Spiel | mit Spiel | Lager | Nicht im Lieferumfang | [B] Zahnbreite(mm) | 60 |
Toleranz - Wellenbohrung | H7 | Werkstoff - Metallbuchse | nicht vorhanden | Präzisionsklasse | JISN8 (früher bekannt als JIS Klasse 4) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Anzahl - Zähne
Zapfendurchmesser(mm)
Zapfenlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften