Konfigurierbar in Werkstoff Kunststoff, / , Bauform Form B1, Form K2, Form B oder Form K, / , Zähnezahl 90 - 120, / , Zahnradbreite 5 - 7 mm, / , Modul 0.8 mm, / , Bohrungsdurchmesser 3 - 5 mm
Die strapazierfähigen und widerstandsfähigen Stirnzahnräder von KYOUIKU GEAR MF (KG) verbinden Vielseitigkeit mit außergewöhnlicher Präzision. Ihre Stärke liegt in der konstanten Übertragung von Drehmoment und Bewegung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Bei einer Breite von 5 bis 7 mm hat jedes Zahnrad 90 bis 120 Zähne. Der Bohrungsdurchmesser ist von 3 bis 5 mm wählbar. Dadurch erhält jede Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Wählen Sie bei diesen Stirnzahnrädern ein Modul von 0.8 mm. Diese Zahnräder aus Kunststoff zeichnen sich im Vergleich zu metallischen Varianten durch ihre Leichtigkeit und ihre hohe Designflexibilität aus. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit und hervorragenden Selbstschmiereigenschaften sind sie besonders wartungsfreundlich und kosteneffizient. Mit B1, K2, B und K stehen insgesamt vier Bauformen zur Wahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Form | Anzahl - Zähne | [B] Zahnbreite (mm) | Form (Details) | Nabenaußendurchmesser (ø) | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Form K | - | 7 | K2 | ø12.8 | 20 | ||
8.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Form K | - | 7 | K2 | ø13.6 | 20 | ||
8.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Form B | - | 5 | B1 | ø10 | 12 | ||
9.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Form B | - | 5 | B1 | ø12 | 12 | ||
9.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | Form B | - | 5 | B1 | ø12 | 12 | ||
10.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | Form B | - | 5 | B1 | ø15 | 12 | ||
10.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Form B | - | 5 | B1 | ø16 | 12 | ||
10.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Form B | - | 5 | B1 | ø16 | 12 | ||
11.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Form B | - | 5 | B1 | ø20 | 12 | ||
12.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Form B | - | 5 | B1 | ø20 | 12 | ||
13.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | Form B | - | 5 | B1 | ø20 | 12 | ||
15.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | Form B | - | 5 | B1 | ø22 | 12 | ||
16.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | Form B | - | 5 | B1 | ø22 | 12 | ||
18.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | Form B | - | 5 | B1 | ø28 | 12 | ||
21.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | Form B | - | 5 | B1 | ø30 | 12 | ||
21.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | Form B | - | 5 | B1 | ø30 | 12 | ||
25.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | Form B | - | 5 | B1 | ø35 | 12 | ||
25.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | Form B | - | 5 | B1 | ø38 | 12 | ||
30.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | Form B | - | 5 | B1 | ø38 | 12 | ||
34.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | Form B | - | 5 | B1 | ø42 | 12 | ||
34.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | Form B | - | 5 | B1 | ø45 | 12 | ||
42.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | Form B | - | 5 | B1 | ø50 | 12 | ||
48.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | Form B | 90 | 5 | B1 | ø54 | 12 | ||
58.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | Form B | 100 | 5 | B1 | ø58 | 12 | ||
80.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | Form B | 120 | 5 | B1 | ø68 | 12 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Werkstoff | Kunststoff | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Bearbeitung - Zähne | NA | Ausführung - Spiel | Verfügbar |
Lager | NA | Toleranz - Wellenbohrung | Nicht wählbar | Werkstoff - Metallbuchse | NA |
Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 9 bis 10 oder gleichwertig | Werkstoff (Einzelheiten) | Polyacetal (blau) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Form
Anzahl - Zähne
[B] Zahnbreite(mm)
Form (Details)
Nabenaußendurchmesser(ø)
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften