Konfigurierbar in Werkstoff Kunststoff, / , Bauform Form B1 oder Form B, / , Zähnezahl 85 - 120, / , Bohrungsdurchmesser 4 - 5 mm
Die robusten und widerstandsfähigen Stirnzahnräder von KYOUIKU GEAR MF (KG) verbinden Vielseitigkeit mit außerordentlicher Präzision. Ihre Stärke liegt in der konstanten Übertragung von Drehmoment und Bewegung, selbst unter schwierigen Bedingungen. Sie haben zwischen 85 und 120 Zähne. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 4 bis 5 mm finden Sie bei uns die genau richtige Konfiguration für Ihre Anwendung. Leicht, flexibel und praktisch: Kunststoffzahnräder überzeugen durch ihr geringes Gewicht und ihre Designfreiheit. Ihre Korrosionsresistenz und natürlichen Schmiereigenschaften machen sie zu einer wartungsfreundlichen und ökonomischen Wahl. Es stehen insgesamt zwei Bauformen zur Verfügung: B1 und B
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Anzahl - Zähne | Nabenaußendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | - | ø8 | ||
9.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | - | ø10 | ||
10.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | - | ø10 | ||
10.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | - | ø12 | ||
10.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | - | ø14 | ||
10.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | - | ø15 | ||
11.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø16 | ||
11.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø18 | ||
12.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø20 | ||
12.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø20 | ||
12.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø22 | ||
13.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø22 | ||
14.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø24 | ||
16.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø24 | ||
16.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø24 | ||
18.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø24 | ||
18.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø24 | |
19.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø26 | ||
20.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø28 | ||
20.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø30 | ||
21.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø30 | ||
23.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø32 | ||
23.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø32 | ||
24.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø36 | ||
25.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø36 | ||
26.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø40 | ||
28.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø40 | ||
28.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø40 | ||
31.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø46 | ||
34.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø48 | ||
35.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø48 | ||
39.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø52 | ||
40.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø52 | ||
42.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø52 | ||
47.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | - | ø58 | ||
62.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 85 | ø62 | ||
65.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 90 | ø65 | ||
72.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 100 | ø70 | ||
104.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 120 | ø84 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Werkstoff | Kunststoff | Form | Form B |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA | Bearbeitung - Zähne | NA |
Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA | Toleranz - Wellenbohrung | Nicht wählbar |
Werkstoff - Metallbuchse | NA | Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 9 bis 10 oder gleichwertig | Werkstoff (Einzelheiten) | Polyacetal (blau) |
Form (Details) | B1 | Gesamtlänge(mm) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Anzahl - Zähne
Nabenaußendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften