Stirn-Zahnräder / S1.5BP / geradverzahnt / Modul 1.5 / Form B, K / POM / blau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S1.5BP14K-1806
S1.5BP15B-1506
S1.5BP16B-1506
S1.5BP18B-1508
S1.5BP20B-1508
S1.5BP22B-1508
S1.5BP24B-1508
S1.5BP25B-1508
S1.5BP26B-1508
S1.5BP28B-1508
S1.5BP30B-1508
S1.5BP32B-1508
S1.5BP35B-1508
S1.5BP36B-1508
S1.5BP40B-1510
S1.5BP45B-1510
S1.5BP48B-1510
S1.5BP50B-1510
S1.5BP55B-1510
S1.5BP56B-1510
S1.5BP60B-1510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Form [B] Zahnbreite
(mm)
Form (Details) Nabenaußendurchmesser
(ø)
Gesamtlänge
(mm)

17.29 €

1 7 Arbeitstage 106Form K18K2ø2440

14.33 €

1 7 Arbeitstage 106Form B-B1ø1830

14.72 €

1 7 Arbeitstage 106Form B-B1ø1830

15.50 €

1 7 Arbeitstage 108Form B-B1ø2030

18.44 €

1 7 Arbeitstage 108Form B-B1ø2230

19.23 €

1 7 Arbeitstage 108Form B-B1ø2430

22.63 €

1 7 Arbeitstage 108Form B-B1ø2430

23.86 €

1 7 Arbeitstage 108Form B-B1ø2830

24.28 €

1 7 Arbeitstage 108Form B-B1ø2830

25.21 €

1 7 Arbeitstage 108Form B-B1ø3030

27.86 €

1 7 Arbeitstage 108Form B-B1ø3230

30.61 €

1 7 Arbeitstage 108Form B-B1ø3530

35.19 €

1 7 Arbeitstage 108Form B-B1ø4030

33.91 €

1 7 Arbeitstage 108Form B-B1ø4030

38.19 €

1 7 Arbeitstage 1010Form B-B1ø4530

47.15 €

1 7 Arbeitstage 1010Form B-B1ø5030

48.24 €

1 7 Arbeitstage 1010Form B-B1ø5530

52.89 €

1 7 Arbeitstage 1010Form B-B1ø5530

62.50 €

1 7 Arbeitstage 1010Form B-B1ø6030

66.92 €

1 7 Arbeitstage 1010Form B-B1ø6030

71.65 €

1 7 Arbeitstage 1010Form B-B1ø6530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Kunststoff Wärmebehandlung NA
Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar
Lager NA Toleranz - Wellenbohrung Nicht wählbar Werkstoff - Metallbuchse NA
Genauigkeit(JIS alt) Klasse 9 bis 10 oder gleichwertig Werkstoff (Einzelheiten) Polyacetal (blau)

Technischer Support