Stirn-Zahnräder / S2BP / geradverzahnt / Modul 2.0 / POM / blau (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S2BP12B-2008
S2BP13B-2008
S2BP14B-2008
S2BP15B-2008
S2BP16B-2010
S2BP18B-2010
S2BP20B-2010
S2BP22B-2010
S2BP24B-2010
S2BP25B-2010
S2BP26B-2010
S2BP28B-2010
S2BP30B-2010
S2BP32B-2012
S2BP35B-2012
S2BP36B-2012
S2BP40B-2012
S2BP45B-2012
S2BP48B-2012
S2BP50B-2012
S2BP55B-2012
S2BP56B-2012
S2BP60B-2012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Nabenaußendurchmesser
(ø)

17.55 €

1 7 Arbeitstage 108ø18

19.27 €

1 7 Arbeitstage 108ø20

22.88 €

1 7 Arbeitstage 108ø20

23.22 €

1 7 Arbeitstage 108ø22

24.63 €

1 7 Arbeitstage 1010ø24

26.53 €

1 7 Arbeitstage 1010ø30

28.38 €

1 7 Arbeitstage 1010ø30

30.53 €

1 7 Arbeitstage 1010ø32

35.93 €

1 7 Arbeitstage 1010ø36

36.57 €

1 7 Arbeitstage 1010ø36

40.73 €

1 7 Arbeitstage 1010ø40

42.90 €

1 7 Arbeitstage 1010ø40

47.93 €

1 13 Arbeitstage 1010ø45

53.17 €

1 7 Arbeitstage 1012ø45

61.25 €

1 7 Arbeitstage 1012ø55

65.39 €

1 7 Arbeitstage 1012ø55

76.75 €

1 7 Arbeitstage 1012ø60

93.48 €

1 7 Arbeitstage 1012ø65

103.66 €

1 7 Arbeitstage 1012ø70

110.38 €

1 7 Arbeitstage 1012ø75

100.78 €

1 7 Arbeitstage 1012ø80

103.86 €

1 7 Arbeitstage 1012ø85

115.73 €

1 7 Arbeitstage 1012ø90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Kunststoff Form Form B
Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne NA
Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA Toleranz - Wellenbohrung Nicht wählbar
Werkstoff - Metallbuchse NA Genauigkeit(JIS alt) Klasse 9 bis 10 oder gleichwertig Werkstoff (Einzelheiten) Polyacetal (blau)
Form (Details) B1 Gesamtlänge(mm) 40

Technischer Support