Konfigurierbar in Werkstoff Kunststoff, / , Bauform Form B1 oder Form B, / , Modul 2.5 mm, / , Bohrungsdurchmesser 10 - 15 mm
Stirnzahnräder von KYOUIKU GEAR MF (KG) sind enorm vielseitig einsetzbar. Nicht zuletzt bei Anwendungen mit besonderen Anforderungen an Genauigkeit entfalten sie ihre Stärke: eine präzise Übertragung von Bewegung und Drehmoment – und das bei einer erstaunlichen Robustheit. Die wählbaren Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 10 bis 15 mm ab, um Ihre Anwendung auf den Punkt genau zu unterstützen. Wählen Sie bei diesen Stirnzahnrädern ein Modul von 2.5 mm. Kunststoffzahnräder punkten im Vergleich zu Metallvarianten mit ihrem geringen Gewicht und ihrer großen Designvielfalt. Ihre Korrosionsbeständigkeit und natürlichen Selbstschmiereigenschaften machen sie besonders wartungsarm und kosteneffizient. Es stehen insgesamt zwei Bauformen zur Verfügung: B1 und B
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Nabenaußendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | ø22 | ||
26.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | ø25 | ||
28.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | ø25 | ||
30.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | ø30 | ||
32.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | ø30 | ||
36.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | ø34 | ||
46.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | ø34 | ||
49.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | ø40 | ||
53.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | ø45 | ||
57.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | ø45 | ||
62.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | ø50 | ||
68.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | ø50 | ||
74.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | ø60 | ||
101.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | ø70 | ||
107.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | ø70 | ||
120.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | ø80 | ||
111.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | ø80 | ||
127.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | ø90 | ||
142.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | ø90 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Werkstoff | Kunststoff | Form | Form B |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA | Bearbeitung - Zähne | NA |
Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA | Toleranz - Wellenbohrung | Nicht wählbar |
Werkstoff - Metallbuchse | NA | Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 9 bis 10 oder gleichwertig | Werkstoff (Einzelheiten) | Polyacetal (blau) |
Form (Details) | B1 | Gesamtlänge(mm) | 45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Nabenaußendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften