Konfigurierbar in Werkstoff Kunststoff, / , Bauform Form B1 oder Form B, / , Bohrungsdurchmesser 12 - 18 mm
Mit Stirnzahnrädern von KYOUIKU GEAR MF (KG) lassen sich selbst schwierigste Herausforderungen meistern. Sie zeichnen sich durch eine präzise Kraftübertragung und bemerkenswerte Stabilität aus und sind dadurch wie gemacht für Anwendungen, die höchste Genauigkeit verlangen. Die möglichen Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 12 bis 18 mm ab, um Ihre Anwendung exakt zu unterstützen. Kunststoffzahnräder punkten im Vergleich zu Metallvarianten mit ihrem geringen Gewicht und ihrer großen Designvielfalt. Ihre Korrosionsbeständigkeit und natürlichen Selbstschmiereigenschaften machen sie außergewöhnlich wartungsfreundlich und wirtschaftlich. Mit B1 und B stehen insgesamt zwei Bauformen zur Wahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Nabenaußendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | ø26 | ||
35.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | ø30 | ||
37.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | ø30 | ||
43.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | ø34 | ||
47.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | ø34 | ||
54.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | ø40 | ||
63.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | ø50 | ||
70.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | ø50 | ||
74.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | ø55 | ||
86.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | ø55 | ||
90.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | ø65 | ||
98.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | ø65 | ||
113.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | ø70 | ||
87.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | ø70 | ||
114.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | ø80 | ||
119.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | ø80 | ||
137.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | ø95 | ||
157.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | ø95 | ||
178.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | ø110 | ||
204.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | ø110 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Werkstoff | Kunststoff | Form | Form B |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | NA | Bearbeitung - Zähne | NA |
Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA | Toleranz - Wellenbohrung | Nicht wählbar |
Werkstoff - Metallbuchse | NA | Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 9 bis 10 oder gleichwertig | Werkstoff (Einzelheiten) | Polyacetal (blau) |
Form (Details) | B1 | Gesamtlänge(mm) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Nabenaußendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften