Schneckenräder / G1.5BP□□-R1 / POM / Modul 1.5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G1.5BP20-R1
G1.5BP20-R2
G1.5BP30-R1
G1.5BP30-R2
G1.5BP40-R1
G1.5BP50-R1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZahnanzahl
(Zähne)
Außendurchmesser, Außendurchmesser Nabe
(mm)
Anzahl Gewindegänge Bohrungs-Ø Gesamtlänge
(mm)

20.18 €

1 7 Arbeitstage 1020ø251ø625

20.18 €

1 7 Arbeitstage 1020ø252ø625

32.90 €

1 7 Arbeitstage 1030ø301ø825

32.90 €

1 7 Arbeitstage 1030ø302ø825

57.78 €

1 7 Arbeitstage 1040ø401ø1028

72.00 €

1 7 Arbeitstage 1050ø501ø1028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modul 1,5 Werkstoff Polyacetal (blau) Drehrichtung R
Seitenbreite(mm) 15 Form 1B

Technischer Support