Schrägstirnräder / H1BP□□□-B / POM / Modul 1

Schrägstirnräder / H1BP□□□-B / POM / Modul 1
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff Kunststoff, / , Zähnezahl 10 - 26, / , Modul 1 mm, / , Bohrungsdurchmesser 4 - 8 mm



Diese Schrägstirnräder von KYOUIKU GEAR MF (KG) bieten eine bemerkenswerte Kombination aus Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und Effizienz, selbst bei hohen Drehzahlen. Anders als klassische Stirnzahnräder können sie durch ihre Schräge auch leicht geneigte Wellen verbinden. Sie haben zwischen 10 und 26 Zähne. Der Bohrungsdurchmesser ist von 4 bis 8 mm wählbar. Dadurch erhält jede Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Erhältlich sind die Schrägstirnräder mit einem Modul von 1 mm. Kunststoffzahnräder punkten im Vergleich zu Metallvarianten mit ihrem geringen Gewicht und ihrer großen Designvielfalt. Ihre Korrosionsbeständigkeit und natürlichen Selbstschmiereigenschaften machen sie besonders wartungsfreundlich und wirtschaftlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H1BP10L-B
H1BP10R-B
H1BP13L-B
H1BP13R-B
H1BP15L-B
H1BP15R-B
H1BP20L-B
H1BP20R-B
H1BP26L-B
H1BP26R-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnz. Zähne Drehrichtung Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. Nabenaußendurchmesser
(ø)

13.55 €

1 7 Arbeitstage 1010Linksø4ø10

13.55 €

1 7 Arbeitstage 1010Rechtsø4ø10

15.97 €

1 7 Arbeitstage 1013Linksø5ø14

15.97 €

1 7 Arbeitstage 1013Rechtsø5ø14

16.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1015Linksø6ø15

16.29 €

1 7 Arbeitstage 1015Rechtsø6ø15

23.12 €

1 7 Arbeitstage 1020Linksø6ø22

23.12 €

1 7 Arbeitstage 1020Rechtsø6ø22

28.00 €

1 7 Arbeitstage 1026Linksø8ø32

28.00 €

1 7 Arbeitstage 1026Rechtsø8ø32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modul 1 Werkstoff Kunststoff Wärmebehandlung NA
Geschliffener Zahn NA Oberflächenbehandlung NA Wellenbohrungskonfig. Rundbohrung
Flächenbreite(mm) 12 Gesamtlänge(mm) 22

Technischer Support