Konfigurierbar in Werkstoff Kunststoff, / , Zähnezahl 10 - 26, / , Modul 1.5 mm, / , Bohrungsdurchmesser 6 - 10 mm
Im Gegensatz zu herkömmlichen Stirnzahnrädern bieten diese Schrägstirnräder von KYOUIKU GEAR MF (KG) mehr Widerstandsfähigkeit unter Belastung und eine größere Effizienz bei hohen Drehzahlen. Wegen ihrer Schräge können sie auch leicht geneigte Wellen miteinander verbinden. Jedes Zahnrad verfügt über 10 bis 26 Zähne. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 6 bis 10 mm finden Sie bei uns die genau richtige Konfiguration für Ihre Anwendung. Wählen Sie bei diesen Schrägstirnrädern ein Modul von 1.5 mm. Kunststoffzahnräder punkten im Vergleich zu Metallvarianten mit ihrem leichten Gewicht und ihrer großen Designvielfalt. Ihre Korrosionsbeständigkeit und natürlichen Selbstschmiereigenschaften machen sie besonders wartungsfreundlich und wirtschaftlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H1.5BP10L-B |
H1.5BP10R-B |
H1.5BP13L-B |
H1.5BP13R-B |
H1.5BP15L-B |
H1.5BP15R-B |
H1.5BP20L-B |
H1.5BP20R-B |
H1.5BP26L-B |
H1.5BP26R-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anz. Zähne | Drehrichtung | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | Nabenaußendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Links | ø6 | ø16 | ||
17.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Rechts | ø6 | ø16 | ||
23.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Links | ø8 | ø23 | ||
23.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Rechts | ø8 | ø23 | ||
26.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Links | ø8 | ø25 | ||
26.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Rechts | ø8 | ø25 | ||
31.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Links | ø10 | ø30 | ||
31.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Rechts | ø10 | ø30 | ||
44.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | Links | ø10 | ø40 | ||
44.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | Rechts | ø10 | ø40 |
Loading...
Modul | 1,5 | Werkstoff | Kunststoff | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Geschliffener Zahn | NA | Oberflächenbehandlung | NA | Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung |
Flächenbreite(mm) | 15 | Gesamtlänge(mm) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne
Drehrichtung
Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.
Nabenaußendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften