Wechselstrom-Servosystem-Kabel Serie 1S (Teilenummern)

Wechselstrom-Servosystem-Kabel Serie 1S

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Option für Servomotoren der Serie 1S. -Kabel und Peripheriegeräte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R88A-CA1A003B
R88A-CA1A003BF
R88A-CA1A003SF
R88A-CA1A005B
R88A-CA1A005SF
R88A-CA1A010B
R88A-CA1A010BF
R88A-CA1B005S
R88A-CA1C005B
R88A-CA1C005S
R88A-CA1E005B
R88A-CA1E005S
R88A-CN101R
R88A-CR1A003CF
R88A-CR1A005CF
R88A-CR1A010C
R88A-CR1A010CF
R88A-CR1B003N
R88A-CR1B010N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabelklassifizierung Kabeltyp Kabellänge
(m)
Spezifikationen

79.88 €

1 13 Arbeitstage BremskabelStandardkabel3100/200 V (3.000 U/min Motor 100 W, 200 W, 400 W, 750 W)

120.99 €

1 13 Arbeitstage BremskabelFlex-Kabel3100/200 V (3.000 U/min Motor 100 W, 200 W, 400 W, 750 W)

111.62 €

1 13 Arbeitstage MotorstromkabelFlex-Kabel3100/200 V (3.000 U/min Motor 100 W, 200 W, 400 W, 750 W)

100.25 €

1 6 Arbeitstage BremskabelStandardkabel5100/200 V (3.000 U/min Motor 100 W, 200 W, 400 W, 750 W)

399.50 €

1 7 Arbeitstage MotorstromkabelFlex-Kabel5100/200 V (3.000 U/min Motor 100 W, 200 W, 400 W, 750 W)

134.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage BremskabelStandardkabel10100/200 V (3.000 U/min Motor 100 W, 200 W, 400 W, 750 W)

169.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage BremskabelFlex-Kabel10100/200 V (3.000 U/min Motor 100 W, 200 W, 400 W, 750 W)

159.24 €

1 6 Arbeitstage MotorstromkabelStandardkabel5200 V (3.000 U/min Motor, 1 kW/2.000 U/min Motor, 1 kW/1.000 U/min Motor 900 W)

222.43 €

1 6 Arbeitstage MotorstromkabelStandardkabel5200 V (3.000 U/min Motor, 1,5 kW/2.000 U/min Motor, 1,5 kW)/400 V (3.000 U/min Motor, 750 W, 1 kW, 1,5 kW, 2 kW/2.000 U/min Motor, 400 W, 600 W, 1 kW, 1,5 kW, 2 kW/1.000 U/min Motor 900 W)

159.24 €

1 13 Arbeitstage MotorstromkabelStandardkabel5200 V (3.000 U/min Motor, 1,5 kW/2.000 U/min Motor, 1,5 kW)/400 V (3.000 U/min Motor, 750 W, 1 kW, 1,5 kW, 2 kW/2.000 U/min Motor, 400 W, 600 W, 1 kW, 1,5 kW, 2 kW/1.000 U/min Motor 900 W)

347.20 €

1 6 Arbeitstage MotorstromkabelStandardkabel5200/400 V (3.000 U/min Motor, 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V)/2.000 U/min Motor, 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V)/1.000 U/min Motor, 2 kW (200 V/400 V), 3 kW (400 V)

206.01 €

1 6 Arbeitstage MotorstromkabelStandardkabel5200/400 V (3.000 U/min Motor, 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V)/2.000 U/min Motor, 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V)/1.000 U/min Motor, 2 kW (200 V/400 V), 3 kW (400 V)

43.15 €

50 7 Arbeitstage Servoantriebsseite-SteckverbinderEncoder-Anschluss--

130.46 €

1 6 Arbeitstage EncoderkabelFlex-Kabel33.000 U/min Motor, 100 W, 200 W, 400 W, 750 W

195.06 €

1 6 Arbeitstage EncoderkabelFlex-Kabel53.000 U/min Motor, 100 W, 200 W, 400 W, 750 W

142.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage EncoderkabelStandardkabel103.000 U/min Motor, 100 W, 200 W, 400 W, 750 W

284.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage EncoderkabelFlex-Kabel103.000 U/min Motor, 100 W, 200 W, 400 W, 750 W

152.12 €

1 13 Arbeitstage EncoderkabelStandardkabel33.000 U/min Motor (200 V ist 1 kW oder mehr), 2.000 U/min Motor, 1.000 U/min Motor

205.46 €

1 6 Arbeitstage EncoderkabelStandardkabel103.000 U/min Motor (200 V ist 1 kW oder mehr), 2.000 U/min Motor, 1.000 U/min Motor

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kabeltyp

Technischer Support