Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E5AC-CX4A5M-000 |
E5AC-CX4A5M-004 |
E5AC-CX4D5M-000 |
E5AC-PR4A5M-000 |
E5AC-QX4A5M-000 |
E5AC-RX4A5M-000 |
E5AC-RX4A5M-010 |
E5AC-RX4D5M-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|
619.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 bis 240 V AC | ||
782.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 bis 240 V AC | ||
633.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 21,6 bis 26,4 V DC/V AC | ||
750.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 bis 240 V AC | ||
492.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 bis 240 V AC | ||
492.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 bis 240 V AC | ||
650.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 bis 240 V AC | ||
492.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 21,6 bis 26,4 V DC/V AC |
Loading...
Angegebener Temperaturbereich(℃) | -200::2300 | Klemmenform | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | Breite(mm) | 96 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 96 | Tiefe(mm) | 60 | Externer Reset möglich | falsch |
Fehlerspeicherung möglich | falsch | Mit abnehmbaren Klemmen | falsch | Anzahl der Messkreise | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsspannung(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften