Direkte Ringbeleuchtung Serie FL-DR

Direkte Ringbeleuchtung Serie FL-DR
Eine der höchsten Leuchtstärken in der Branche* / Klare Bilder mit Weitwinkelbeleuchtung.

[Merkmale]
· Kleine, aber lichtstarke ODR-Beleuchtung
· Breites Spektrum an unterstützten Werkstückabständen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FL-DR32W
FL-DR50W
FL-DR50W-H
FL-DR90W
FL-DR90W-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außenmaß D (Bereich)
(mm)
Externes Maß D
(mm)
Leistungsaufnahme (Bereich)
(W)
Leistungsaufnahme
(W)
Mittelbohrung d (Bereich)
(mm)
Zentrierbohrung, Größe d
(mm)
Höhe H (Bereich)
(mm)
Höhe (H)
(mm)

602.02 €

1 13 Arbeitstage 30.1 bis 50φ328.1 bis 10Maximal 105 bis 20φ1015.1 bis 2016

1,545.58 €

1 3 Arbeitstage -⌀50---⌀28-16

2,100.92 €

1 3 Arbeitstage -⌀50---⌀28-16

2,986.33 €

1 3 Arbeitstage -⌀90---⌀50-20

3,764.08 €

1 3 Arbeitstage -⌀90---⌀50-20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leichte Ausführung Sichtbares Licht Grundkörperausführung Ringtyp Emittierte Farbe Weiß
Beleuchtungsrichtung Schräger Strahl Lichtquelle Selbst-Emission, Ausführung Beleuchtete Farbausführung Direktes Licht

Technischer Support