Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Applicable Tube Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.18 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 10 | Zollgröße | ||
20.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.18 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [blau] Transparent Blau | 10 | Zollgröße | ||
20.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.18 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Rot] Einfarbig rot | 10 | Zollgröße | ||
25.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 10 | Metrische Größe | ||
24.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [blau] Transparent Blau | 10 | Metrische Größe | ||
25.37 € | 1 | auf Anfrage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Rot] Einfarbig rot | 10 | Metrische Größe | ||
25.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Grün] Klares Grün | 10 | Metrische Größe | ||
12.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Rot] Klares Rot | 10 | Metrische Größe | ||
25.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig | 10 | Metrische Größe | ||
12.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Gelb] Klares Gelb | 10 | Metrische Größe | ||
25.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Grau] Grau | 10 | Metrische Größe | ||
25.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 15 | Metrische Größe | ||
24.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Transparent Blau | 15 | Metrische Größe | ||
24.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Rot] Einfarbig rot | 15 | Metrische Größe | ||
24.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Klares Grün | 15 | Metrische Größe | ||
25.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Rot] Klares Rot | 15 | Metrische Größe | ||
25.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig | 15 | Metrische Größe | ||
25.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Gelb] Klares Gelb | 15 | Metrische Größe | ||
25.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grau] Grau | 15 | Metrische Größe | ||
38.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 20 | Metrische Größe | ||
38.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Transparent Blau | 20 | Metrische Größe | ||
38.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Rot] Einfarbig rot | 20 | Metrische Größe | ||
38.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Klares Grün | 20 | Metrische Größe | ||
38.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Rot] Klares Rot | 20 | Metrische Größe | ||
39.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig | 20 | Metrische Größe | ||
38.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grau] Grau | 20 | Metrische Größe | ||
90.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 27 | Metrische Größe | ||
56.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [blau] Transparent Blau | 27 | Metrische Größe | ||
62.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Rot] Einfarbig rot | 27 | Metrische Größe | ||
90.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig | 27 | Metrische Größe | ||
59.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grau] Grau | 27 | Metrische Größe | ||
68.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 35 | Metrische Größe | ||
65.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Transparent Blau | 35 | Metrische Größe | ||
65.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Rot] Einfarbig rot | 35 | Metrische Größe | ||
65.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Klares Grün | 35 | Metrische Größe | ||
65.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig | 35 | Metrische Größe |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Polyurethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | Bundle winding length(m) | 20 |
Maximum Betriebstemperatur(MPa) | 0,8 (bei 20 °C) | Betriebstemperatur(°C) | -20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +40 (nicht gefrieren lassen) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Applicable Tube Size
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften