Nylonschlauch Serie T / TIA (Teilenummern)

Nylonschlauch Serie T / TIA
Nylon tubing for general pneumatic tubing.
[Features]
· Maximum operating pressure 3.0 MPa or less (T0604, at 20°C).
[Applications]
· Fluid: air, water.

(i)Hinweis

  • The maximum operating pressure values listed are at 20°C or less. See the catalog for details.
  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product pictures are representations.
  • The last digits of the product codes indicate the length of the tubings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T0403B-20
T0403W-20
T0425B-20
T0425B-100
T0425B-500-X3
T0425BU-20
T0425BU-100-X3
T0425BU-500-X3
T0425G-20
T0425G-100-X3
T0425R-20
T0425R-100-X3
T0425R-500-X3
T0425W-20
T0425W-100
T0425W-500-X3
T0425Y-20
T0425Y-100-X3
T0425Y-500-X3
T0604B-20
T0604B-100
T0604B-100-X3
T0604B-500-X3
T0604BU-20
T0604BU-100-X3
T0604BU-500-X3
T0604G-20
T0604G-100-X3
T0604G-500-X3
T0604R-20
T0604R-100-X3
T0604R-500-X3
T0604W-20
T0604W-100
T0604W-100-X3
T0604W-500-X3
T0604Y-20
T0604Y-100-X3
T0604Y-500-X3
T0645B-20
T0645B-100
T0645W-20
T0806B-20
T0806B-100
T0806B-100-X3
T0806B-200-X3
T0806BU-20
T0806BU-100-X3
T0806BU-200-X3
T0806G-20
T0806G-100-X3
T0806G-200-X3
T0806R-20
T0806R-100-X3
T0806R-200-X3
T0806W-20
T0806W-100
T0806W-100-X3
T0806W-200-X3
T0806Y-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Bundle winding length
(m)
Reel winding length
(m)
Applicable Tube Size Spezifikationen Maximum Betriebstemperatur
(MPa)

9.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4Bis zu 43bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)2020-Metrische GrößeStandardausführung2

9.61 €

1 4 Arbeitstage 4Bis zu 43bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)2020-Metrische GrößeStandardausführung2

12.00 €

1 4 Arbeitstage 4Bis zu 42,5bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)1320-Metrische GrößeStandardausführung3,3

54.65 €

1 4 Arbeitstage 4Bis zu 42,5bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)13100-Metrische GrößeStandardausführung3,3

385.11 €

1 26 Arbeitstage 4Bis zu 42.5bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)13-500Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,3

12.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4Bis zu 42,5bis zu 3[blau] Mittelblau1320-Metrische GrößeStandardausführung3,3

80.90 €

1 26 Arbeitstage 4Bis zu 42.5bis zu 3[blau] Mittelblau13-100Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,3

404.60 €

1 26 Arbeitstage 4Bis zu 42.5bis zu 3[blau] Mittelblau13-500Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,3

12.00 €

1 7 Arbeitstage 4Bis zu 42,5bis zu 3[Grün] Neon-Grün1320-Metrische GrößeStandardausführung3,3

77.44 €

1 26 Arbeitstage 4Bis zu 42.5bis zu 3[Grün] Neon-Grün13-100Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,3

12.00 €

1 4 Arbeitstage 4Bis zu 42,5bis zu 3[blau] Blau1320-Metrische GrößeStandardausführung3,3

80.90 €

1 26 Arbeitstage 4Bis zu 42.5bis zu 3[blau] Blau13-100Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,3

404.60 €

1 26 Arbeitstage 4Bis zu 42.5bis zu 3[blau] Blau13-500Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,3

12.00 €

1 4 Arbeitstage 4Bis zu 42,5bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)1320-Metrische GrößeStandardausführung3,3

54.65 €

1 4 Arbeitstage 4Bis zu 42,5bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)13100-Metrische GrößeStandardausführung3,3

385.76 €

1 26 Arbeitstage 4Bis zu 42.5bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)13-500Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,3

12.00 €

1 4 Arbeitstage 4Bis zu 42,5bis zu 3[Gelb] Neon-Gelb1320-Metrische GrößeStandardausführung3,3

77.44 €

1 26 Arbeitstage 4Bis zu 42.5bis zu 3[Gelb] Neon-Gelb13-100Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,3

387.29 €

1 auf Anfrage 4Bis zu 42.5bis zu 3[Gelb] Neon-Gelb13-500Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,3

19.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)-20-Metrische GrößeStandardausführung3,0

87.98 €

1 4 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)-100-Metrische GrößeStandardausführung3,0

129.27 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)--100Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,0

593.90 €

1 auf Anfrage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)--500Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,0

19.44 €

1 4 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[blau] Mittelblau-20-Metrische GrößeStandardausführung3,0

123.90 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[blau] Mittelblau--100Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,0

620.92 €

1 auf Anfrage 6Bis zu 64Bis zu 4[blau] Mittelblau--500Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,0

19.44 €

1 4 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Grün] Neon-Grün-20-Metrische GrößeStandardausführung3,0

123.89 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Grün] Neon-Grün--100Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,0

620.92 €

1 auf Anfrage 6Bis zu 64Bis zu 4[Grün] Neon-Grün--500Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,0

19.44 €

1 4 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[blau] Blau-20-Metrische GrößeStandardausführung3,0

123.89 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[blau] Blau--100Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,0

620.94 €

1 auf Anfrage 6Bis zu 64Bis zu 4[blau] Blau--500Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,0

19.44 €

1 39 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)-20-Metrische GrößeStandardausführung3,0

87.98 €

1 33 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)-100-Metrische GrößeStandardausführung3,0

129.27 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)--100Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,0

593.90 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)--500Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,0

19.44 €

1 4 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Gelb] Neon-Gelb-20-Metrische GrößeStandardausführung3,0

123.90 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4[Gelb] Neon-Gelb--100Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,0

620.92 €

1 auf Anfrage 6Bis zu 64Bis zu 4[Gelb] Neon-Gelb--500Metrische GrößeBestelloptionen Produkt3,0

21.24 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64.5Bis zu 5[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)3020-Metrische GrößeStandardausführung2,0

98.69 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64.5Bis zu 5[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)30100-Metrische GrößeStandardausführung2,0

21.24 €

1 26 Arbeitstage 6Bis zu 64.5Bis zu 5[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)3020-Metrische GrößeStandardausführung2,0

26.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8Bis zu 86Bis zu 6[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)4020-Metrische GrößeStandardausführung2,0

121.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8Bis zu 86Bis zu 6[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)40100-Metrische GrößeStandardausführung2,0

181.40 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)40-100Metrische GrößeBestelloptionen Produkt2,0

343.81 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)40-200Metrische GrößeBestelloptionen Produkt2,0

26.92 €

1 46 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[blau] Mittelblau4020-Metrische GrößeStandardausführung2,0

160.52 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[blau] Mittelblau40-100Metrische GrößeBestelloptionen Produkt2,0

362.79 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[blau] Mittelblau40-200Metrische GrößeBestelloptionen Produkt2,0

26.92 €

1 4 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[Grün] Neon-Grün4020-Metrische GrößeStandardausführung2,0

203.69 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[Grün] Neon-Grün40-100Metrische GrößeBestelloptionen Produkt2,0

362.69 €

1 auf Anfrage 8Bis zu 86Bis zu 6[Grün] Neon-Grün40-200Metrische GrößeBestelloptionen Produkt2,0

26.92 €

1 4 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[blau] Blau4020-Metrische GrößeStandardausführung2,0

192.56 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[blau] Blau40-100Metrische GrößeBestelloptionen Produkt2,0

252.65 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[blau] Blau40-200Metrische GrößeBestelloptionen Produkt2,0

26.92 €

1 7 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)4020-Metrische GrößeStandardausführung2,0

121.29 €

1 4 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)40100-Metrische GrößeStandardausführung2,0

192.58 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)40-100Metrische GrößeBestelloptionen Produkt2,0

326.82 €

1 auf Anfrage 8Bis zu 86Bis zu 6[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)40-200Metrische GrößeBestelloptionen Produkt2,0

26.92 €

1 4 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6[Gelb] Neon-Gelb4020-Metrische GrößeStandardausführung2,0

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice NA Werkstoff Spezial Polyolefin-Kunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard Betriebstemperatur(°C) -40 bis +100, mit Wasser: 0 bis +70 (nicht gefrieren lassen)

Technischer Support