Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Applicable Tube Size | Spezifikationen | Maximum Betriebstemperatur (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3,18 | Bis zu 4 | - | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | - | 20 | - | Zollgröße | Standardausführung | 1,3 | ||
108.73 € | 1 | auf Anfrage | 3.18 | Bis zu 4 | - | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | - | - | 100 | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
22.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.18 | Bis zu 4 | - | bis zu 3 | [blau] Mittelblau | - | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
22.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.18 | Bis zu 4 | - | bis zu 3 | [Grün] Neon-Grün | - | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
22.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.18 | Bis zu 4 | - | bis zu 3 | [blau] Blau | - | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
21.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.18 | Bis zu 4 | - | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | - | 20 | - | Zollgröße | Standardausführung | 1,3 | ||
108.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.18 | Bis zu 4 | - | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | - | - | 100 | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
22.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.18 | Bis zu 4 | - | bis zu 3 | [Gelb] Neon-Gelb | - | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
22.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4.76 | Bis zu 5 | 3.48 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 27 | 20 | - | Zollgröße | Standardausführung | 1,3 | ||
23.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4.76 | Bis zu 5 | 3.48 | Bis zu 4 | [blau] Mittelblau | 27 | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
23.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4.76 | Bis zu 5 | 3.48 | Bis zu 4 | [blau] Blau | 27 | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
22.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4.76 | Bis zu 5 | 3.48 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 27 | 20 | - | Zollgröße | Standardausführung | 1,3 | ||
36.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 30 | 20 | - | Zollgröße | Standardausführung | 1,3 | ||
182.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 30 | - | 100 | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
36.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [blau] Mittelblau | 30 | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
192.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [blau] Mittelblau | 30 | - | 100 | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
36.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [Grün] Neon-Grün | 30 | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
36.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [blau] Blau | 30 | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
36.55 € | 1 | 31 Arbeitstage | 6,35 | Bis zu 7 | 4,57 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 30 | 20 | - | Zollgröße | Standardausführung | 1,3 | ||
182.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 30 | - | 100 | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
36.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [Gelb] Neon-Gelb | 30 | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
69.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 55 | 20 | - | Zollgröße | Standardausführung | 1,3 | ||
348.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 55 | - | 100 | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
69.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [blau] Mittelblau | 55 | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
69.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [Grün] Neon-Grün | 55 | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
365.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [Grün] Neon-Grün | 55 | - | 100 | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
69.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [blau] Blau | 55 | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
69.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 55 | 20 | - | Zollgröße | Standardausführung | 1,3 | ||
347.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 55 | - | 100 | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
69.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [Gelb] Neon-Gelb | 55 | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
108.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Bis zu 15 | 9,56 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | - | 20 | - | Zollgröße | Standardausführung | 1,3 | ||
114.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | [blau] Mittelblau | - | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
114.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | [blau] Blau | - | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
108.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | - | 20 | - | Zollgröße | Standardausführung | 1,3 | ||
539.03 € | 1 | auf Anfrage | - | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | - | - | 100 | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
21.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 15 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 2,0 | ||
101.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 15 | 100 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 2,0 | ||
116.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 15 | - | 100 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 2,0 | ||
502.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 15 | - | 500 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 2,0 | ||
22.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [blau] Mittelblau | 15 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 2,0 | ||
125.94 € | 1 | 39 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [blau] Mittelblau | 15 | - | 100 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 2,0 | ||
526.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [blau] Mittelblau | 15 | - | 500 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 2,0 | ||
22.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Grün] Neon-Grün | 15 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 2,0 | ||
125.81 € | 1 | auf Anfrage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Grün] Neon-Grün | 15 | - | 100 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 2,0 | ||
22.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [blau] Blau | 15 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 2,0 | ||
106.24 € | 1 | auf Anfrage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [blau] Blau | 15 | - | 100 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 2,0 | ||
21.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 15 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 2,0 | ||
101.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 15 | 100 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 2,0 | ||
116.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 15 | - | 100 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 2,0 | ||
502.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 15 | - | 500 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 2,0 | ||
22.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Gelb] Neon-Gelb | 15 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 2,0 | ||
125.81 € | 1 | auf Anfrage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Gelb] Neon-Gelb | 15 | - | 100 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 2,0 | ||
629.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Gelb] Neon-Gelb | 15 | - | 500 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 2,0 | ||
34.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 23 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 1,7 | ||
162.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 23 | 100 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 1,7 | ||
177.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 23 | - | 100 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 1,7 | ||
814.18 € | 1 | auf Anfrage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 23 | - | 500 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 1,7 | ||
36.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Mittelblau | 23 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 1,7 | ||
194.89 € | 1 | 39 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Mittelblau | 23 | - | 100 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 1,7 | ||
851.23 € | 1 | auf Anfrage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Mittelblau | 23 | - | 500 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 1,7 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Spezial Polyolefin-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperatur(°C) | -40 bis +100, mit Wasser: 0 bis +50 (nicht gefrieren lassen) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Bundle winding length(m)
Reel winding length(m)
Applicable Tube Size
Spezifikationen
Maximum Betriebstemperatur(MPa)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften