Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | - | 20 | - | |||
125.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | - | - | 100 | |||
26.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [blau] Mittelblau | - | 20 | - | |||
125.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [blau] Mittelblau | - | - | 100 | |||
26.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Grün] Neon-Grün | - | 20 | - | |||
26.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | - | 20 | - | |||
26.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [blau] Blau | - | 20 | - | |||
26.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig | - | 20 | - | |||
26.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Gelb] Neon-Gelb | - | 20 | - | |||
26.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Grün] Einfarbig grün | - | 20 | - | |||
39.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 15 | 20 | - | |||
185.10 € 125.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 15 | - | 100 | |||
39.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Mittelblau | 15 | 20 | - | |||
185.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Mittelblau | 15 | - | 100 | |||
39.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Neon-Grün | 15 | 20 | - | |||
39.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 15 | 20 | - | |||
39.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Blau | 15 | 20 | - | |||
39.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig | 15 | 20 | - | |||
39.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Gelb] Neon-Gelb | 15 | 20 | - | |||
39.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Einfarbig grün | 15 | 20 | - | |||
82.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 15 | 20 | - | |||
394.77 € 268.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 15 | - | 100 | |||
82.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Mittelblau | 15 | 20 | - | |||
394.77 € | 1 | 32 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Mittelblau | 15 | - | 100 | |||
82.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Neon-Grün | 15 | 20 | - | |||
82.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 15 | 20 | - | |||
82.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Blau | 15 | 20 | - | |||
82.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig | 15 | 20 | - | |||
82.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Gelb] Neon-Gelb | 15 | 20 | - | |||
82.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Einfarbig grün | 15 | 20 | - | |||
116.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | - | 20 | - | |||
552.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | - | - | 100 | |||
116.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | [blau] Mittelblau | - | 20 | - | |||
552.73 € | 1 | 68 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [blau] Mittelblau | - | - | 100 | |||
116.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grün] Neon-Grün | - | 20 | - | |||
116.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | - | 20 | - | |||
116.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [blau] Blau | - | 20 | - | |||
116.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig | - | 20 | - | |||
116.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Gelb] Neon-Gelb | - | 20 | - | |||
116.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grün] Einfarbig grün | - | 20 | - | |||
152.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 29 | 20 | - | |||
725.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 29 | - | 100 | |||
152.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Mittelblau | 29 | 20 | - | |||
725.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Mittelblau | 29 | - | 100 | |||
152.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Neon-Grün | 29 | 20 | - | |||
152.56 € | 1 | 32 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 29 | 20 | - | |||
152.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Blau | 29 | 20 | - | |||
152.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig | 29 | 20 | - | |||
152.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Gelb] Neon-Gelb | 29 | 20 | - | |||
152.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Einfarbig grün | 29 | 20 | - |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Polyurethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard | Maximum Betriebstemperatur(MPa) | 0,6 (bei 20 °C, bei 40 °C) |
Betriebstemperatur(°C) | -20 bis +60 (nicht gefrieren lassen) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Bundle winding length(m)
Reel winding length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften