Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-TFU0425B-2 |
10-TFU0425B-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
37.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | ||
44.11 € | 1 | 26 Arbeitstage |
Loading...
Ausführung | flach | Nutzung Schneidservice | NA | Aussen - D(Ø) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 4 | ID d(Ø) | 2.5 | Werkstoff | Polyurethankautschuk |
Innen-Ø [Unterscheidung] | bis zu 3 | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen |
Farbe | Weiß (Materialfarbe) | Minimaler Biegeradius(mm) | 10 | Maximum Betriebstemperatur(MPa) | 0,8 (bei 20 °C) |
Betriebstemperatur(°C) | -20 bis +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften