Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Bundle winding length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 10 | 20 | ||
87.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 10 | 100 | ||
17.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [blau] Transparent Blau | 10 | 20 | ||
87.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [blau] Transparent Blau | 10 | 100 | ||
17.71 € | 1 | 31 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Grün] Klares Grün | 10 | 20 | ||
87.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Grün] Klares Grün | 10 | 100 | ||
20.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Rot] Klares Rot | 10 | 20 | ||
87.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Rot] Klares Rot | 10 | 100 | ||
16.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | Milchweiß | 10 | 20 | ||
83.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | Milchweiß | 10 | 100 | ||
17.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Gelb] Klares Gelb | 10 | 20 | ||
87.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Gelb] Klares Gelb | 10 | 100 | ||
26.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 15 | 20 | ||
131.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 15 | 100 | ||
26.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Transparent Blau | 15 | 20 | ||
131.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Transparent Blau | 15 | 100 | ||
26.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Klares Grün | 15 | 20 | ||
131.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Klares Grün | 15 | 100 | ||
29.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Rot] Klares Rot | 15 | 20 | ||
131.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Rot] Klares Rot | 15 | 100 | ||
25.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Milchweiß | 15 | 20 | ||
125.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Milchweiß | 15 | 100 | ||
26.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Gelb] Klares Gelb | 15 | 20 | ||
131.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Gelb] Klares Gelb | 15 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Transparent Blau | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Transparent Blau | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Klares Grün | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Klares Grün | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Rot] Klares Rot | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Rot] Klares Rot | 20 | 100 | ||
53.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Milchweiß | 20 | 20 | ||
265.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Milchweiß | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Gelb] Klares Gelb | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Gelb] Klares Gelb | 20 | 100 | ||
74.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 27 | 20 | ||
370.98 € | 1 | 38 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 27 | 100 | ||
74.21 € | 1 | 28 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | [blau] Transparent Blau | 27 | 20 | ||
370.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | [blau] Transparent Blau | 27 | 100 | ||
74.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | [Grün] Klares Grün | 27 | 20 | ||
370.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | [Grün] Klares Grün | 27 | 100 | ||
74.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | [Rot] Klares Rot | 27 | 20 | ||
370.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | [Rot] Klares Rot | 27 | 100 | ||
70.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | Milchweiß | 27 | 20 | ||
352.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | Milchweiß | 27 | 100 | ||
74.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | [Gelb] Klares Gelb | 27 | 20 | ||
370.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | [Gelb] Klares Gelb | 27 | 100 | ||
95.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 35 | 20 | ||
475.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 35 | 100 | ||
95.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Transparent Blau | 35 | 20 | ||
475.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Transparent Blau | 35 | 100 | ||
95.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Klares Grün | 35 | 20 | ||
475.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Klares Grün | 35 | 100 | ||
95.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Rot] Klares Rot | 35 | 20 | ||
475.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Rot] Klares Rot | 35 | 100 | ||
90.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Milchweiß | 35 | 20 | ||
451.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Milchweiß | 35 | 100 | ||
95.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Gelb] Klares Gelb | 35 | 20 | ||
475.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Gelb] Klares Gelb | 35 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Polyurethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard / Abriebfestigkeit | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan |
Maximum Betriebstemperatur(MPa) | 0,8 (bei 20 °C) | Betriebstemperatur(°C) | -20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +40 (nicht gefrieren lassen) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Bundle winding length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften