Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-201N-1-1 |
C-201N-1-2 |
C-201N-1-3 |
C-201N-2-1 |
C-201N-2-2 |
C-201N-2-3 |
C-201N-3-1 |
C-201N-3-2 |
C-201N-3-3 |
C-201N-4-1 |
C-201N-4-2 |
C-201N-4-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite (mm) | Dicke (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12,7 | 0,6 | 24845 | ||
27.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 19,1 | 0,6 | 24846 | ||
39.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25,4 | 0,6 | 24847 | ||
23.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12,7 | 1,0 | 24848 | ||
33.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 19,1 | 1,0 | 24849 | ||
45.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25,4 | 1,0 | 24850 | ||
36.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12,7 | 2,0 | 24851 | ||
54.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 19,1 | 2,0 | 24852 | ||
76.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25,4 | 2,0 | 24853 | ||
47.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12,7 | 3,0 | 24854 | ||
74.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 19,1 | 3,0 | 24855 | ||
105.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25,4 | 3,0 | 24856 |
Loading...
Magnet | Multipolare Magnetisierung auf einer Seite | Länge(mm) | 430 | Kautschukwerkstoff | Kunstkautschuk-Neodym-Magnet |
---|---|---|---|---|---|
Klebstoff | Mit Band | Betriebstemperatur(°C) | -20 bis +80 | Hülse | Braun |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Dicke(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften