O-Ring der Ausführung N für Hitzebeständigkeit der Klasse 4C【50 Stk. pro Packung】

O-Ring der Ausführung N für Hitzebeständigkeit der Klasse 4C
[Material] Silicon rubber

(i)Hinweis

  • Das im Bild dargestellte Produkt dient nur zur Veranschaulichung. Weitere Details finden Sie in den Produktstandards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4C-N-75

Teilenummer
4C-N-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

173.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d0, di] Durchmesser (Ring, innen)(mm) 74,5 [W, d2] Dicke (Schnurstärke)(mm) 2,0 Werkstoff Silikonkautschuk
Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen Wärmebeständigkeit

Sie befinden sich auf der Seite für O-Ring der Ausführung N für Hitzebeständigkeit der Klasse 4C, die Teilenummer ist 4C-N-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4C-N-75.

Technischer Support