Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1A-N-75
Ausführung (Ring) | Sonstige | [d0, di] Durchmesser (Ring, innen)(mm) | 74,5 | [W, d2] Dicke (Schnurstärke)(mm) | 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Nitrilkautschuk | Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen | Mineralölbeständigkeit / Benzinbeständig / Widerstandsfähig gegen tierische und pflanzliche Öle / Abriebfestes | Werkstoff (JIS-Code) | Klasse 1A |
Sie befinden sich auf der Seite für O-Ring 1A-N, die Teilenummer ist 1A-N-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1A-N-75.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften