Push-Pull-Spanner (Teilenummern)

Push-Pull-Spanner
[Features]
· This clamping element is used to press the workpiece or part to be processed against the abutment before fixing it with a jig.
· Female threads on both sides of the plunger can be used to attach material that matches the shape of the workpiece. For example, contact bolts, oscillating pads, prism-shaped materials, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23229.0005
23229.0010
23229.0015
23229.0020
23229.0025
23229.0030
23229.0035
23229.0040
23229.0045
23229.0050
23229.0055
23229.0060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.20 €

1 4 Arbeitstage 10

7.59 €

1 4 Arbeitstage 10

7.99 €

1 3 Arbeitstage 10

7.20 €

1 4 Arbeitstage 10

7.59 €

1 4 Arbeitstage 10

7.99 €

1 4 Arbeitstage 10

7.20 €

1 4 Arbeitstage 10

7.59 €

1 4 Arbeitstage 10

7.99 €

1 4 Arbeitstage 10

7.59 €

1 4 Arbeitstage 10

8.40 €

1 4 Arbeitstage 10

9.16 €

1 4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support