Pneumatische Linearführungen / Kompaktschlitten / langer Hub / MXH-Z

Pneumatische Linearführungen / Kompaktschlitten / langer Hub / MXH-Z
Unser optimierter pneumatischer Kompaktschlitten der Serie MXH-Z kommt auf den Markt. Die neue Ausführung ist mit einer Linearführung mit hoher Steifigkeit ausgestattet, die für ein um bis zu 240% höheres zulässiges Moment sorgt. Dadurch eignet sich der neue Kompaktschlitten perfekt für Anwendungen, bei denen der Abstand zum Werkstück groß ist. Die Serie MXH-Z ist besonders flexibel und leicht und mit Kolben-Ø zwischen 6 und 20 mm erhältlich. Der Kompaktschlitten kann von 4 Seiten befestigt werden und die Druckluftversorgung ist von 3 Seiten möglich.Dank seiner hohen linearen Verfahrgenauigkeit ist der Kompaktschlitten perfekt für den Transport und das Positionieren von Werkstücken in Anwendungen mit engen Platzverhältnissen geeignet, wie z. B. in Dispensern. Optional können die runden Signalgeber D-M9* direkt montiert werden, was die Arbeitskosten zusätzlich verringert.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • CAD data is not supported by some of the model numbers
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Compact Slide ø6, ø10, ø16, ø20, MXH Series Specifications

How to Order

Specifications

Bore size [mm]6101620
FluidAir
ActionDouble acting
Piping port sizeM5 x 0.8
Minimum operating pressure0.15 MPa0.06 MPa0.05 MPa
Maximum operating pressure0.7 MPa
Proof pressure1.05 MPa
Ambient and fluid temperatureWithout auto switch: -10 to 70℃
With auto switch: -10 to 60℃
(No freezing)
Piston speed50 to 500 mm/s
Allowable kinetic energy [J]0.01250.0250.050.1
LubricationNon-lube
CushionRubber bumper on both ends
Stroke length tolerance0 to +0.1
Auto switch
(Option)
Solid state auto switch D-M9□, M9□W
Reed auto switch D-A9□

Symbol


Rubber bumper

Standard Stroke

Bore size [mm]Standard stroke [mm]
6, 10, 16, 205, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
Note) Intermediate strokes are available with “Made to Order” model (-XC19). (For details, refer to catalog.)

Construction

Component Parts
No.DescriptionMaterialNote
1Cylinder tubeAluminium alloyHard anodised
2Rod coverAluminium alloyHard anodised
3Piston rodStainless steel 
4GuideThe main parts are made of stainless steel. 
5TableAluminium alloyHard anodised
6PistonAluminium alloyChromated
7MagnetMagnetic material 
8Steel ballCarbon steel 
9BumperUrethane 
10BumperUrethane 
11Countersunk head screwCarbon steelNickel plating
12NutBrassNickel plating
13Rod sealNBR 
14Piston sealNBR 
15GasketNBR 
16PlugCarbon steelZinc chromated

Dimensions: ø6

Note 1) Refer to “Specific Product Precautions” for mounting of the Compact Slide and a workpiece.
Note 2) When changing the port location, please order a new port plug: MXH-P (2 pcs.)
Stroke [mm]JLALBLTNS
5410-4214
10410-4214
15420-5224
20420-5224
25430-6230
30430-6230
40620207245
50625258255
60630309260

Dimensions: ø10

Note 1) Refer to “Specific Product Precautions” for mounting of the Compact Slide and a workpiece.
Note 2) When changing the port location, please order a new port plug: MXH-P (2 pcs.)
Stroke [mm]JLALBLTNS
5410-4914
10410-4914
15420-5924
20420-5924
25430-6930
30430-6930
40620207945
50625258955
60630309960

Dimensions: ø16

Note 1) Refer to “Specific Product Precautions” for mounting of the Compact Slide and a workpiece.
Note 2) When changing the port location, please order a new port plug: MXH-P (2 pcs.)
Stroke [mm]JLALBLTNS
5410-5820
10410-5820
15420-6830
20420-6830
25430-7840
30430-7840
40620208850
50625259860
606303010860

Dimensions: ø20

Note 1) Refer to “Specific Product Precautions” for mounting of the Compact Slide and a workpiece.
Note 2) When changing the port location, please order a new port plug: MXH-P (2 pcs.)
Stroke [mm]JLALBLTNS
5410-6420
10410-6420
15420-7425
20420-7425
25430-8440
30430-8440
40620209450
506252510470
606303011470
Teilenummer
MXH6-5Z
MXH6-5Z-A93VS
MXH6-5Z-M9B
MXH6-5Z-M9BL
MXH6-5Z-M9BL-XB13
MXH6-5Z-M9N
MXH6-5Z-M9NL
MXH6-5Z-M9NLS
MXH6-5Z-M9NS
MXH6-5Z-M9P
MXH6-5Z-M9PL
MXH6-5Z-M9PSAPC-XC3A
MXH6-5Z-M9PVSAPC-XB13
MXH6-5Z-XB13
MXH6-5Z-XC3A
MXH6-5Z-XC3B
MXH6-5Z-XC22
MXH6-10Z-A90
MXH6-10Z-A93
MXH6-10Z-A93L
MXH6-10Z-A93S
MXH6-10Z-A93VLS
MXH6-10Z-M9B
MXH6-10Z-M9BL
MXH6-10Z-M9BS
MXH6-10Z-M9BVL
MXH6-10Z-M9N
MXH6-10Z-M9NL
MXH6-10Z-M9NV
MXH6-10Z-M9NWVL
MXH6-10Z-M9P
MXH6-10Z-XB13
MXH6-10Z-XC3A
MXH6-10Z-XC3B
MXH6-10Z-XC22
MXH6-15Z-A93
MXH6-15Z-A93L
MXH6-15Z-A96
MXH6-15Z-M9B
MXH6-15Z-M9BL
MXH6-15Z-M9BLS
MXH6-15Z-M9BV
MXH6-15Z-M9BW
MXH6-15Z-M9BWS
MXH6-15Z-M9NL
MXH6-15Z-M9NW
MXH6-15Z-M9P
MXH6-15Z-M9PL
MXH6-15Z-M9PW
MXH6-15Z-M9PWL
MXH6-15Z-M9PWL-XC3A
MXH6-15Z-XB13
MXH6-15Z-XC3A
MXH6-20Z
MXH6-20Z-A93
MXH6-20Z-A93L
MXH6-20Z-A93S
MXH6-20Z-A93V
MXH6-20Z-M9B
MXH6-20Z-M9BZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Tisch, Parallelität
(µm)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

221.89 €

1 4 Arbeitstage 5426153950Ohne-Ohne-0,15 bis 0,7Ohne

242.45 €

1 26 Arbeitstage 5426153950A93V0.5Ohne1 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

283.92 €

1 26 Arbeitstage 5426153950M9B0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

291.32 €

1 26 Arbeitstage 5426153950M9B3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

293.66 €

1 26 Arbeitstage 5426153950M9B3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Niedrige Drehzahl Zylinder (5 bis 50 mm/s)

285.71 €

1 26 Arbeitstage 5426153950M9N0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

293.23 €

1 26 Arbeitstage 5426153950M9N3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

257.56 €

1 26 Arbeitstage 5426153950M9N3Ohne1 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

253.81 €

1 26 Arbeitstage 5426153950M9N0.5Ohne1 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

285.71 €

1 26 Arbeitstage 5426153950M9P0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

293.23 €

1 26 Arbeitstage 5426153950M9P3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

302.23 €

1 26 Arbeitstage 5426153950M9P0.5M8-3-Pin-Steckverbinder2 Stk.0,15 bis 0,7Besondere Lage des Anschlusses (-XC3A)

309.94 €

1 26 Arbeitstage 5426153950M9PV0.5M8-3-Pin-Steckverbinder2 Stk.0,15 bis 0,7Niedrige Drehzahl Zylinder (5 bis 50 mm/s)

224.23 €

1 26 Arbeitstage 5426153950Ohne-Ohne-0,15 bis 0,7Niedrige Drehzahl Zylinder (5 bis 50 mm/s)

221.89 €

1 26 Arbeitstage 5426153950Ohne-Ohne-0,15 bis 0,7Besondere Lage des Anschlusses (-XC3A)

221.89 €

1 26 Arbeitstage 5426153950Ohne-Ohne-0,15 bis 0,7Besondere Lage des Anschlusses (-XC3B)

229.90 €

1 26 Arbeitstage 5426153950Ohne-Ohne-0,15 bis 0,7Fluororber-Dichtung

266.90 €

1 26 Arbeitstage 10426153950A900.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

266.90 €

1 26 Arbeitstage 10426153950A930.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

272.06 €

1 26 Arbeitstage 10426153950A933Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

246.32 €

1 26 Arbeitstage 10426153950A930.5Ohne1 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

248.90 €

1 26 Arbeitstage 10426153950A93V3Ohne1 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

287.81 €

1 26 Arbeitstage 10426153950M9B0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

295.23 €

1 26 Arbeitstage 10426153950M9B3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

256.81 €

1 26 Arbeitstage 10426153950M9B0.5Ohne1 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

315.77 €

1 26 Arbeitstage 10426153950M9BV3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

289.60 €

1 26 Arbeitstage 10426153950M9N0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

297.11 €

1 26 Arbeitstage 10426153950M9N3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

297.11 €

1 26 Arbeitstage 10426153950M9NV0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

308.45 €

1 26 Arbeitstage 10426153950M9NWV3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

289.60 €

1 26 Arbeitstage 10426153950M9P0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

228.11 €

1 26 Arbeitstage 10426153950Ohne-Ohne-0,15 bis 0,7Niedrige Drehzahl Zylinder (5 bis 50 mm/s)

225.77 €

1 26 Arbeitstage 10426153950Ohne-Ohne-0,15 bis 0,7Besondere Lage des Anschlusses (-XC3A)

225.77 €

1 26 Arbeitstage 10426153950Ohne-Ohne-0,15 bis 0,7Besondere Lage des Anschlusses (-XC3B)

233.77 €

1 26 Arbeitstage 10426153950Ohne-Ohne-0,15 bis 0,7Fluororber-Dichtung

271.44 €

1 26 Arbeitstage 15526153950A930.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

276.61 €

1 26 Arbeitstage 15526153950A933Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

271.44 €

1 26 Arbeitstage 15526153950A960.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

292.35 €

1 26 Arbeitstage 15526153950M9B0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

299.76 €

1 26 Arbeitstage 15526153950M9B3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

265.05 €

1 26 Arbeitstage 15526153950M9B3Ohne1 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

301.66 €

1 26 Arbeitstage 15526153950M9BV0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

297.95 €

1 26 Arbeitstage 15526153950M9BW0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

264.15 €

1 26 Arbeitstage 15526153950M9BW0.5Ohne1 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

301.66 €

1 26 Arbeitstage 15526153950M9N3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

297.95 €

1 26 Arbeitstage 15526153950M9NW0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

294.15 €

1 26 Arbeitstage 15526153950M9P0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

301.66 €

1 26 Arbeitstage 15526153950M9P3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

297.95 €

1 26 Arbeitstage 15526153950M9PW0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

305.48 €

1 26 Arbeitstage 15526153950M9PW3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

305.48 €

1 26 Arbeitstage 15526153950M9PW3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Besondere Lage des Anschlusses (-XC3A)

232.65 €

1 26 Arbeitstage 15526153950Ohne-Ohne-0,15 bis 0,7Niedrige Drehzahl Zylinder (5 bis 50 mm/s)

230.32 €

1 26 Arbeitstage 15526153950Ohne-Ohne-0,15 bis 0,7Besondere Lage des Anschlusses (-XC3A)

234.81 €

1 7 Arbeitstage 20526153950Ohne-Ohne-0,15 bis 0,7Ohne

275.92 €

1 26 Arbeitstage 20526153950A930.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

281.10 €

1 26 Arbeitstage 20526153950A933Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

255.35 €

1 26 Arbeitstage 20526153950A930.5Ohne1 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

275.92 €

1 26 Arbeitstage 20526153950A93V0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

296.82 €

1 26 Arbeitstage 20526153950M9B0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

311.77 €

1 26 Arbeitstage 20526153950M9B5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Tischmodell Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar
Oberflächenbehandlung des Tisches Hart eloxiertes Aluminium Führung Ausführung mit Profilschienenführung Port Screw Type M-Schraube
Cushion Kautschukdämpfer an beiden Seiten Lead Wire Length(m) Eingebauter Magnet

Technischer Support