MXS, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung

MXS, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung
  • Sonderpreis
Anwendungen, die präzise Bewegungen im Hubbereich von 10-150 mm verlangen, erfordern Zylinder mit Präzisionsführung. Die Serie MXS erfüllt diese Anforderungen durch integriertes Kreuzrollenlager mit Führung und Doppelkolbenstange für kompakte Krafterzeugung. Die Serie MXS ist in sechs Kolbengrößen mit jeweils einstellbarer Hublänge erhältlich und standardmäßig mit Signalgebernuten für Signalgeberabfrage ausgestattet. Die Hubeinstellung ist erhältlich für Ausfahrhubbegrenzung, Einfahrhubbegrenzung oder beidseitige Hubbegrenzung, jeweils für die Bereiche 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm. Zusätzlich verfügt die Serie MXS über viele weitere Standardoptionen wie Stoßdämpfer, Endlagenverriegelung, axialer Luftanschluss und Puffer.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • CAD data is not supported by some of the model numbers
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Air Slide Table ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25, MXS Series Specifications

How to Order

Specifications

Bore size (mm)6812162025
Piping port sizeM3 x 0.5M5 x 0.8Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8
FluidAir
ActionDouble acting
Operating pressure0.15 to 0.7 MPa
Proof pressure1.05 MPa
Ambient and fluid temperature-10 to 60℃
Piston speed50 to 500 mm/s
CushionRubber bumper (Standard, With stroke adjuster)
Shock absorber (Optional)
LubricationNon-lube
Auto switch (Optional)Reed auto switch (2-wire, 3-wire)
Solid state auto switch (2-wire, 3-wire)
2-color indication solid state auto switch (2-wire, 3-wire)
Stroke length tolerance0 to +1 mm

Standard Stroke

ModelStandard stroke (mm)
MXS610, 20, 30, 40, 50
MXS810, 20, 30, 40, 50, 75
MXS1210, 20, 30, 40, 50, 75, 100
MXS1610, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
MXS2010, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
MXS2510, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

Dimensions: MXS6

Basic Style
(mm)
ModelFNGHNNGAHAIJKMZZZ
MXS6-1020462521120101722.54241.548
MXS6-2030463522120102732.55251.558
MXS6-3020611203312074042.56261.568
MXS6-40286133034330195052.58483.590
MXS6-50386172444148256062.510099.5106
With buffer (ø6) MXS6-▢▢F
Axial piping type (ø6) MXS6-▢▢P
∗ Other dimensions are the same as the basic style.

Dimensions: MXS8

Basic Style
(mm)
ModelFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXS8-10254928217201319.523.5-24948.556
MXS8-202541230212308.52933.5-25453.561
MXS8-304041320333209.53943.5-26564.572
MXS8-4050415283432810.55653.5-28382.590
MXS8-5038620234434624.56063.582.54101100.5108
MXS8-7550627285835638.59688.5132.54151150.5158
With shock absorber (ø8) MXS8-▢▢BS/BT/B
(mm)
ModelStroke adjustment rangeA dimension
(Retracted side mounting)
Extension endRetraction end
MXS8-10Maximum
20
522
MXS8-201527
MXS8-301526
MXS8-40518
MXS8-502029
MXS8-752029
(mm)
ModelJ
MXS8-10R39
MXS8-20R44
MXS8-30R55
MXS8-40R73
MXS8-50R91
MXS8-75R141
∗ Other dimensions are the same as the basic style.

Dimensions: MXS12

Basic style
(mm)
ModelFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXS12-10354154021540104026.5-2717080
MXS12-20354154021540104036.5-2717080
MXS12-30354154021540104046.5-2717080
MXS12-40504172534252105256.5-2838292
MXS12-50356153635160223666.5-2103102112
MXS12-75556253646185437291.5125.54149148158
MXS12-100656353851111305276116.5179.54203202212
With shock absorber (ø12) MXS12-▢▢BS/BT/B
(mm)
ModelStroke adjustment rangeA dimension
(Retracted side mounting)
Extension endRetraction end
MXS12-10Maximum
20
27
MXS12-20517
MXS12-301527
MXS12-401525
MXS12-50515
MXS12-751528
MXS12-1001528
(mm)
ModelJ
MXS12-10R59.5
MXS12-20R59.5
MXS12-30R59.5
MXS12-40R71.5
MXS12-50R91.5
MXS12-75R137.5
MXS12-100R191.5
∗ Other dimensions are the same as the basic style.

Dimensions: MXS16

Basic Style
(mm)
ModelFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXS16-10354164021640104029-2767587
MXS16-20354164021640104039-2767587
MXS16-30354164021640104049-2767587
MXS16-40404165021650105059-2868597
MXS16-50306213035130156069-2101100112
MXS16-755562635461704085941254151150162
MXS16-1006563935510970551181191734199198210
MXS16-1257081935715970681551442234249248260
With shock absorber (ø16) MXS16-▢▢BS/BT/B
(mm)
ModelStroke adjustment rangeA dimension
(Retracted side mounting)
Extension endRetraction end
MXS16-10Maximum
25
511
MXS16-201021
MXS16-302031
MXS16-402031
MXS16-501526
MXS16-752032
MXS16-1002032
MXS16-1252032
(mm)
ModelJ
MXS16-10R62
MXS16-20R62
MXS16-30R62
MXS16-40R72
MXS16-50R87
MXS16-75R137
MXS16-100R185
MXS16-125R235
∗ Other dimensions are the same as the basic style.

Dimensions: MXS20

Basic Style
(mm)
ModelFFFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXS20-1050404154522535104431-28381.597
MXS20-2050404154522535104441-28381.597
MXS20-3050404154522535104451-28381.597
MXS20-4060504155523535105461-29391.5107
MXS20-5035356153535035106971-2108106.5122
MXS20-75606061935454701010896-2147145.5161
MXS20-100707063735510770581131211694200198.5214
MXS20-125707084138615576701551462234254252.5268
MXS20-150808081944719588871901712754306304.5320
With shock absorber (ø20) MXS20-▢▢BS/BT/B
(mm)
ModelStroke adjustment rangeA dimension
(Retracted side mounting)
Extension endRetraction end
MXS20-10Maximum
40
528
MXS20-201538
MXS20-302548
MXS20-403548
MXS20-503043
MXS20-751529
MXS20-1003549
MXS20-1253549
MXS20-1503549
(mm)
ModelJ
MXS20-10R68.5
MXS20-20R68.5
MXS20-30R68.5
MXS20-40R78.5
MXS20-50R93.5
MXS20-75R132.5
MXS20-100R185.5
MXS20-125R239.5
MXS20-150R291.5
∗ Other dimensions are the same as the basic style.

Dimensions: MXS25

Basic Style
(mm)
ModelFFFNGHNNGAHAIJKKANAMZZZ
MXS25-1050404224522245124735-29290.5108
MXS25-2050404224522245124745-29290.5108
MXS25-3050404224522245124755-29290.5108
MXS25-4060504225522255125765-2102100.5118
MXS25-5035356203535535127075-2115113.5131
MXS25-75606062635461703390100-2156154.5172
MXS25-100707063235510270501141251624197195.5213
MXS25-125757584038615476671551502184255253.5271
MXS25-150808083040719080821801752584295293.5311
With shock absorber (ø25) MXS25-▢▢BS/BT/B
(mm)
ModelStroke adjustment rangeA dimension
(Retracted side mounting)
Extension endRetraction end
MXS25-10Maximum
35
526
MXS25-201536
MXS25-302546
MXS25-403546
MXS25-503043
MXS25-751527
MXS25-1003548
MXS25-1253546
MXS25-1503546
(mm)
ModelJ
MXS25-10R76
MXS25-20R76
MXS25-30R76
MXS25-40R86
MXS25-50R99
MXS25-75R140
MXS25-100R181
MXS25-125R239
MXS25-150R279
∗ Other dimensions are the same as the basic style.
Teilenummer
MXS6-10
MXS6-10-A93
MXS6-10-A93L
MXS6-10-A96L
MXS6-10-A96LS
MXS6-10-M9B
MXS6-10-M9NL
MXS6-10-M9P
MXS6-10-M9PL
MXS6-10-M9PV
MXS6-10-X9
MXS6-10A
MXS6-10A-A93L
MXS6-10A-M9B
MXS6-10A-M9BL
MXS6-10A-M9NL
MXS6-10A-M9P
MXS6-10A-M9PL
MXS6-10A-M9PSAPC
MXS6-10A-M9PVSAPC
MXS6-10A-M9PWMAPC
MXS6-10A-M9PZ
MXS6-10A-X11
MXS6-10AS
MXS6-10AS-A90
MXS6-10AS-A90V
MXS6-10AS-M9B
MXS6-10AS-M9P
MXS6-10AS-M9PSAPC
MXS6-10AS-M9PVSAPC
MXS6-10AS-X11
MXS6-10ASF
MXS6-10ASP
MXS6-10AT
MXS6-10AT-M9P
MXS6-10AT-M9PV
MXS6-10AT-X11
MXS6-10F
MXS6-10FP
MXS6-10P
MXS6-20
MXS6-20-A93
MXS6-20-A93V
MXS6-20-M9B
MXS6-20-M9N
MXS6-20-M9NL
MXS6-20-M9P
MXS6-20-M9PL
MXS6-20-M9PZ
MXS6-20-X33
MXS6-20A
MXS6-20A-A90S
MXS6-20A-A93L
MXS6-20A-M9B
MXS6-20A-M9BWL
MXS6-20A-M9N
MXS6-20A-M9NL
MXS6-20A-M9P
MXS6-20A-M9PL
MXS6-20A-M9PSAPC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Port Screw Type Cushion Adjuster Option Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

285.37 €

185.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-0,64263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandardOhne-------
-

326.48 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetA930.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

331.66 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetA933Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

331.66 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetA963Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

308.52 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetA963Ohne1 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

347.39 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9B0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

356.73 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9N3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

349.18 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9P0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

356.69 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9P3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

356.69 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9PV0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

295.05 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Schmierfett für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen Spezifikationen

352.06 €

1 3 Arbeitstage 10-0,64263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandardOhne-------
-

398.42 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetA933Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

414.15 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9B0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

421.56 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9B3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

423.48 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9N3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

415.94 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9P0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

423.48 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9P3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

432.45 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9P0.5M8-3-Pin-Steckverbinder2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

437.84 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9PV0.5M8-3-Pin-Steckverbinder2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

462.23 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9PW1M8-3-Pin-Steckverbinder2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

430.89 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9P5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

405.03 €

1 19 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Einstellen der Schraubenlängenspezifikationen (einstellbarer Bereich: 15 mm)

314.56 €

204.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-0,64263220M-SchraubeKautschukdämpferVorderer EinstellerStandardOhne-------
-

355.74 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferVorderer EinstellerStandard-Eingebauter MagnetA900.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

355.76 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferVorderer EinstellerStandard-Eingebauter MagnetA90V0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

376.65 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferVorderer EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9B0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

378.44 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferVorderer EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9P0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

394.95 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferVorderer EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9P0.5M8-3-Pin-Steckverbinder2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

400.34 €

1 19 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferVorderer EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9PV0.5M8-3-Pin-Steckverbinder2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

341.08 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferVorderer EinstellerStandard-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Einstellen der Schraubenlängenspezifikationen (einstellbarer Bereich: 15 mm)
-

380.19 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferVorderer EinstellerMit Puffer-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Ohne

361.19 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferVorderer EinstellerAxiale Richtung Leitungsanschluss-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Ohne

314.63 €

1 19 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferReverse-end adjusterStandard-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Ohne
-

378.44 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferReverse-end adjusterStandard-Eingebauter MagnetM9P0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

385.97 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferReverse-end adjusterStandard-Eingebauter MagnetM9PV0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

341.08 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferReverse-end adjusterStandard-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Einstellen der Schraubenlängenspezifikationen (einstellbarer Bereich: 15 mm)
-

351.02 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerMit Puffer-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Ohne
-

397.58 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerMit Puffer / axiale Verrohrung Typ-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Ohne

331.95 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.64263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerAxiale Richtung Leitungsanschluss-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Ohne

316.90 €

1 3 Arbeitstage 20-0,65263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandardOhne-------

358.03 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetA930.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

358.03 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetA93V0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

378.94 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9B0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

380.73 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9N0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

388.24 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9N3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

380.71 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9P0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

388.24 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9P3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

395.65 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9P5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

329.69 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferKein EinstellerStandard-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Nicht eingebauter Magnet für Autoschalter

383.60 €

249.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

20-0,65263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandardOhne-------
-

404.23 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetA900.5Ohne1 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

424.47 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetA933Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

445.68 €

1 19 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9B0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

458.81 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9BW3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

447.47 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9N0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

454.98 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9N3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

447.47 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9P0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

454.98 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9P3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne
-

463.98 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.65263220M-SchraubeKautschukdämpferBeidseitiger EinstellerStandard-Eingebauter MagnetM9P0.5M8-3-Pin-Steckverbinder2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Tischmodell Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar
Oberflächenbehandlung des Tisches Hart eloxiertes Aluminium Führung Ausführung der Kreuzrollenführung

Technischer Support