Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 0,6 | 42 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | ||
321.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | A96 | 3 | Ohne | 1 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
365.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9NW | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
329.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | - | 1 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
345.61 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | - | 0.6 | - | 6 | - | - | M-Schraube | - | Beidseitiger Einsteller | - | Keine | - | - | - | - | - | - | - | ||
368.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | A96 | 3 | Ohne | 1 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
416.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9BV | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
413.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9BW | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
420.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9BWV | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
416.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9N | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
416.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9P | 3 | - | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
425.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | M8-3-Pin-Steckverbinder | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
330.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | - | 0,6 | 52 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | ||
378.53 € | 1 | 19 Arbeitstage | 20 | - | 0.6 | - | 6 | - | - | M-Schraube | - | Beidseitiger Einsteller | - | Keine | - | - | - | - | - | - | - | ||
440.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9B | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
453.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9BW | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
442.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9N | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
449.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9N | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
442.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | - | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
447.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,15 bis 0,7 | Einstellen der Schraubenlängenspezifikationen (einstellbarer Bereich: 15 mm) | ||
354.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | - | 0,6 | 52 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Vorderer Einsteller | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | ||
422.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Vorderer Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9PW | 0.5 | - | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
389.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Vorderer Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,15 bis 0,7 | Einstellen der Schraubenlängenspezifikationen (einstellbarer Bereich: 15 mm) | ||
363.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | - | 0,6 | 62 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | ||
427.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | - | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
411.37 € | 1 | 19 Arbeitstage | 30 | - | 0.6 | - | 6 | - | - | M-Schraube | - | Beidseitiger Einsteller | - | Keine | - | - | - | - | - | - | - | ||
482.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9N | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
475.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | - | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
482.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9P | 3 | - | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
387.48 € | 1 | 19 Arbeitstage | 30 | - | 0.6 | - | 6 | - | - | M-Schraube | - | Vorderer Einsteller | - | Keine | - | - | - | - | - | - | - | ||
462.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Vorderer Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9BW | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
458.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Vorderer Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9P | 3 | - | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
422.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Vorderer Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,15 bis 0,7 | Einstellen der Schraubenlängenspezifikationen (einstellbarer Bereich: 15 mm) | ||
400.50 € | 1 | 19 Arbeitstage | 40 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
441.61 € | 1 | 19 Arbeitstage | 40 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | A93 | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
448.16 € | 1 | 19 Arbeitstage | 40 | - | 0.6 | - | 6 | - | - | M-Schraube | - | Beidseitiger Einsteller | - | Keine | - | - | - | - | - | - | - | ||
489.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | A93 | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
494.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | A93 | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
424.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | - | 0.6 | - | 6 | - | - | M-Schraube | - | Vorderer Einsteller | - | Keine | - | - | - | - | - | - | - | ||
486.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Vorderer Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9B | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
424.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Reverse-end adjuster | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
435.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | 0,6 | 100 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | ||
482.97 € | 1 | 19 Arbeitstage | 50 | - | 0.6 | - | 6 | - | - | M-Schraube | - | Beidseitiger Einsteller | - | Keine | - | - | - | - | - | - | - | ||
529.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | A90 | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
459.13 € | 1 | 19 Arbeitstage | 50 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Vorderer Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
500.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Vorderer Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | A93 | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
505.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Vorderer Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | A93 | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
459.15 € | 1 | 19 Arbeitstage | 50 | - | 0.6 | - | 6 | - | - | M-Schraube | - | Reverse-end adjuster | - | Keine | - | - | - | - | - | - | - | ||
338.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - | ||
417.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9N | 5 | - | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
391.00 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | - | 1 | - | 8 | - | - | M-Schraube | - | Beidseitiger Einsteller | - | Keine | - | - | - | - | - | - | - | ||
471.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | M8-3-Pin-Steckverbinder | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
463.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Beidseitiger Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,15 bis 0,7 | Einstellen der Schraubenlängenspezifikationen (einstellbarer Bereich: 15 mm) | ||
364.85 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Vorderer Einsteller | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
364.85 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Reverse-end adjuster | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
486.06 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | M-Schraube | Stoßdämpfer | Beidseitiger Dämpfer | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
527.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | M-Schraube | Stoßdämpfer | Beidseitiger Dämpfer | Standard | - | Eingebauter Magnet | A93 | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
413.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | M-Schraube | Stoßdämpfer | Forward-end absorber | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
414.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | M-Schraube | Stoßdämpfer | Reverse-End-Absorber | Standard | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
338.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | - | 1 | 54 | 8 | 40 | 24 | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | - | Ohne | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Tischmodell | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Ausführung der Kreuzrollenführung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Port Screw Type
Cushion
Adjuster Option
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften