Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | |||
- | 869.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | M9B | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
902.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | - | 1,8 | - | 8 | - | - | M-Schraube | - | 2 Stoßdämpfer | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 948.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | A93 | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
833.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | |||
927.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | - | 1,8 | 84 | 8 | 49 | 30 | M-Schraube | - | 2 Stoßdämpfer | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 974.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | A93 | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
858.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | |||
953.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | - | 1,8 | - | 8 | - | - | M-Schraube | - | 2 Stoßdämpfer | - | - | - | - | - | - | - | |||
884.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | - | 1,8 | - | 8 | - | - | M-Schraube | - | Standard (mit PUR-Dämpfscheibe) | - | - | - | - | - | - | - | |||
979.31 € | 1 | 16 Arbeitstage | 100 | - | 1,8 | - | 8 | - | - | M-Schraube | - | 2 Stoßdämpfer | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1,025.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | A93 | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 910.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 915.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Schmierfett für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen Spezifikationen | ||
1,004.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | - | 1,8 | - | 8 | - | - | M-Schraube | - | 2 Stoßdämpfer | - | - | - | - | - | - | - | |||
935.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | |||
997.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | M9B | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | |||
- | 1,011.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | M9PW | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 940.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Schmierfett für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen Spezifikationen | ||
1,030.71 € | 1 | 17 Arbeitstage | 150 | - | 1,8 | - | 8 | - | - | M-Schraube | - | 2 Stoßdämpfer | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1,077.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | A93 | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
868.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | |||
- | 915.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | A90 | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
963.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | 4 | - | 12 | - | - | M-Schraube | - | 2 Stoßdämpfer | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1,027.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 1,034.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | M9P | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
898.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | |||
- | 944.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | A93 | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
993.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | - | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | - | 2 Stoßdämpfer | - | - | - | - | - | - | - | |||
928.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | |||
- | 991.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
1,022.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | - | 4 | - | 12 | - | - | M-Schraube | - | 2 Stoßdämpfer | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1,063.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | A93 | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 1,092.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 1,094.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | M9N | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 1,097.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | M9PW | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
957.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | |||
- | 1,003.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | A90V | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 1,027.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 1,037.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | M8-3-Pin-Steckverbinder | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
1,052.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | - | 4 | - | 12 | - | - | M-Schraube | - | 2 Stoßdämpfer | - | - | - | - | - | - | - | |||
987.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | |||
1,082.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | - | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | - | 2 Stoßdämpfer | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1,149.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | M9BW | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
973.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | |||
- | 1,019.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | A96 | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
1,068.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | - | 7 | - | 16 | - | - | M-Schraube | - | 2 Stoßdämpfer | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1,137.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
1,139.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | M9P | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | |||
- | 1,148.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | M8-3-Pin-Steckverbinder | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 1,143.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | M9PW | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 1,073.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Schmierfett für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen Spezifikationen | ||
1,004.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | |||
- | 1,045.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | A90V | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 1,083.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | M9B | 0.5 | M8-3-Pin-Steckverbinder | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
1,099.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | - | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | M-Schraube | - | 2 Stoßdämpfer | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1,140.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | A93 | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 1,161.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | M9B | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 1,163.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 1,171.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | M9P | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne |
Loading...
Ausführung | Tischausführung | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Ausführung mit Profilschienenführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Port Screw Type
Cushion
Adjuster Option
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften