Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SB201 |
SB202 |
SB203 |
SB204 |
SB205 |
SB206 |
SB207 |
SB208 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 9550 | 4800 | ||
10.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 9550 | 4800 | ||
11.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 9550 | 4800 | ||
11.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 12800 | 6650 | ||
11.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 14000 | 7850 | ||
13.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 19500 | 11300 | ||
17.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 25700 | 15400 | ||
19.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 29100 | 17800 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Einstecklager | Form - Lagerinnendurchmesser | Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Lagerkugeln | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung | NA | Symbol Durchmesser Serie | 2 (für geringe Last) |
Passung | J7 | Schmierstoffart | Standardschmierstoff | Dichtung | Nitril |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften