Aufwickeleinheit mit Stahlplattenrahmen SBNPTH

Aufwickeleinheit mit Stahlplattenrahmen SBNPTH
The SBNPTH is a lightweight type unit that combines a steel plate take-up unit, a steel plate frame, and an adjustment bolt.
The bearing box can be moved in a radial direction using the adjustment bolt to adjust the support position for the shaft.
A compact and lightweight unit with a bearing box and frame made of pressed steel plate.
The frame is mounted to the machine body with 4 bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SBNPTH204-100

Teilenummer
SBNPTH204-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

88.64 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Spannlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Form - Lagerinnendurchmesser Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube Werkstoff - Lagerkugeln Lagerstahl Oberflächenbehandlung NA
Tragzahl - dynamische(N) 12800 Tragzah - statisch(N) 6650 Symbol Durchmesser Serie 2 (für geringe Last)
Passung J7

Sie befinden sich auf der Seite für Aufwickeleinheit mit Stahlplattenrahmen SBNPTH, die Teilenummer ist SBNPTH204-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SBNPTH204-100.

Technischer Support