Klemmschraube / Bolzen SRC / SRCS

Klemmschraube / Bolzen SRC / SRCS
  • Mengenrabatt
● Wide variation of roller chains, nominal 11 through 100.
● Choose between right/left thread with the final digit in the model number.

(i)Hinweis

  • Diese Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung. Weitere Details finden Sie in den Produktstandards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRC-35X25-R
SRC-35X32-R
SRC-35X55-R
SRC-40X33-R
SRC-40X40-R
SRC-40X70-R
SRC-50X41-L
SRC-50X41-R
SRC-50X50-R
SRC-50X75-R
SRC-60X49-R
SRC-60X63-R
SRC-60X100-R
SRC-80X60-R
SRC-80X80-R
SRC-100X70-L
SRCS-25X18-R
SRCS-35X25-R
SRCS-40X33-R
SRCS-60X49-R
SRCS-100X70-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennbezeichnung der passenden Rollenketten Schraubenlänge
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff Grundkörper Gewindedurchmesser M
(mm)
Schlüsselflächen
(mm)

7.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3525RechtsgewindeS45C610

8.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3532RechtsgewindeS45C610

10.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3555RechtsgewindeS45C610

9.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4033RechtsgewindeS45C813

10.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4040RechtsgewindeS45C813

12.99 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 4070RechtsgewindeS45C813

14.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5041LinksgewindeS45C1017

12.84 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 5041RechtsgewindeS45C1017

14.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5050RechtsgewindeS45C1017

18.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5075RechtsgewindeS45C1017

16.74 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 6049RechtsgewindeS45C1219

20.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6063RechtsgewindeS45C1219

27.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60100RechtsgewindeS45C129

26.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8060RechtsgewindeS45C1624

31.31 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 8080RechtsgewindeS45C1624

44.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10070LinksgewindeS45C2030

13.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2518RechtsgewindeSUS30347

14.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3525RechtsgewindeSUS303610

18.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4033RechtsgewindeSUS303813

41.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6049RechtsgewindeSUS3031219

111.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10070RechtsgewindeSUS3032030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kettenbolzen

Technischer Support