Zylinderschrauben / SNSTG / Titan / Innensechskant (Teilenummern)

Zylinderschrauben / SNSTG / Titan / Innensechskant

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 50 (mm) / [Material] Titan / [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Zylinderschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NBK. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Titan. Sie sind in den Größen 6 - 50 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Zylinderschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Das im Bild dargestellte Produkt dient nur zur Veranschaulichung. Weitere Informationen finden Sie in den Produktstandards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNSTG-M3X6
SNSTG-M3X8
SNSTG-M3X10
SNSTG-M3X12
SNSTG-M3X16
SNSTG-M3X20
SNSTG-M4X8
SNSTG-M4X10
SNSTG-M4X12
SNSTG-M4X16
SNSTG-M4X20
SNSTG-M4X25
SNSTG-M4X30
SNSTG-M5X10
SNSTG-M5X12
SNSTG-M5X16
SNSTG-M5X20
SNSTG-M5X25
SNSTG-M5X30
SNSTG-M5X35
SNSTG-M6X10
SNSTG-M6X12
SNSTG-M6X16
SNSTG-M6X20
SNSTG-M6X25
SNSTG-M6X30
SNSTG-M6X35
SNSTG-M6X40
SNSTG-M6X45
SNSTG-M6X50
SNSTG-M8X16
SNSTG-M8X20
SNSTG-M8X25
SNSTG-M8X30
SNSTG-M8X35
SNSTG-M8X40
SNSTG-M8X45
SNSTG-M8X50
SNSTG-M10X16
SNSTG-M10X20
SNSTG-M10X25
SNSTG-M10X30
SNSTG-M10X35
SNSTG-M10X40
SNSTG-M10X45
SNSTG-M10X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

13.09 €

1 6 Arbeitstage 360,5

13.77 €

1 8 Arbeitstage 380,5

14.80 €

1 8 Arbeitstage 3100,5

15.84 €

1 8 Arbeitstage 3120,5

17.38 €

1 8 Arbeitstage 3160,5

19.09 €

1 8 Arbeitstage 3200,5

16.01 €

1 8 Arbeitstage 480,7

17.04 €

1 8 Arbeitstage 4100,7

17.91 €

1 8 Arbeitstage 4120,7

19.45 €

1 8 Arbeitstage 4160,7

21.69 €

1 8 Arbeitstage 4200,7

23.75 €

1 8 Arbeitstage 4250,7

27.19 €

1 8 Arbeitstage 4300,7

20.49 €

1 8 Arbeitstage 5100,8

22.22 €

1 8 Arbeitstage 5120,8

23.75 €

1 8 Arbeitstage 5160,8

26.88 €

1 8 Arbeitstage 5200,8

29.80 €

1 8 Arbeitstage 5250,8

32.56 €

1 8 Arbeitstage 5300,8

36.34 €

1 8 Arbeitstage 5350,8

22.04 €

1 8 Arbeitstage 6101,0

23.26 €

1 8 Arbeitstage 6121,0

26.00 €

1 8 Arbeitstage 6161,0

27.92 €

1 8 Arbeitstage 6201,0

31.19 €

1 8 Arbeitstage 6251,0

35.14 €

1 9 Arbeitstage 6301,0

37.74 €

1 8 Arbeitstage 6351,0

41.19 €

1 8 Arbeitstage 6401,0

45.16 €

1 8 Arbeitstage 6451,0

49.11 €

1 8 Arbeitstage 6501,0

35.68 €

1 8 Arbeitstage 8161,25

38.80 €

1 8 Arbeitstage 8201,25

43.26 €

1 8 Arbeitstage 8251,25

47.91 €

1 8 Arbeitstage 8301,25

52.58 €

1 8 Arbeitstage 8351,25

57.41 €

1 8 Arbeitstage 8401,25

62.22 €

1 8 Arbeitstage 8451,25

68.95 €

1 8 Arbeitstage 8501,25

59.65 €

1 8 Arbeitstage 10161,5

64.30 €

1 8 Arbeitstage 10201,5

70.85 €

1 9 Arbeitstage 10251,5

79.82 €

1 9 Arbeitstage 10301,5

81.90 €

1 8 Arbeitstage 10351,5

97.73 €

1 8 Arbeitstage 10401,5

106.71 €

1 8 Arbeitstage 10451,5

116.01 €

1 8 Arbeitstage 10501,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Titan Oberflächenbehandlung NA Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Hochfeste Ausführung / unmagnetisch / Für reine Umgebungen Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support