NBK Unverlierbare Kreuzschlitz-Flachrundkopfschrauben SSCMS (Teilenummern)

NBK Unverlierbare Kreuzschlitz-Flachrundkopfschrauben SSCMS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 40 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Kreuzschlitz-Flachrundkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NBK. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 8 - 40 (mm) vorhanden. Die Kreuzschlitz-Flachrundkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Das im Bild dargestellte Produkt dient nur zur Veranschaulichung. Weitere Informationen finden Sie in den Produktstandards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSCMS-M3X8
SSCMS-M3X10
SSCMS-M3X12
SSCMS-M3X16
SSCMS-M4X10
SSCMS-M4X12
SSCMS-M4X16
SSCMS-M4X20
SSCMS-M5X12
SSCMS-M5X16
SSCMS-M5X20
SSCMS-M5X25
SSCMS-M6X12
SSCMS-M6X16
SSCMS-M6X20
SSCMS-M6X25
SSCMS-M6X30
SSCMS-M8X16
SSCMS-M8X20
SSCMS-M8X25
SSCMS-M8X30
SSCMS-M8X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

5.00 €

1 8 Arbeitstage 38

5.00 €

1 6 Arbeitstage 310

5.00 €

1 8 Arbeitstage 312

4.15 €

1 8 Arbeitstage 316

4.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 410

4.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 412

4.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 416

4.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 420

4.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 512

4.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 516

4.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 520

4.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 525

5.37 €

1 8 Arbeitstage 612

5.37 €

1 8 Arbeitstage 616

5.37 €

1 8 Arbeitstage 620

5.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 625

5.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 630

7.50 €

1 8 Arbeitstage 816

7.50 €

1 8 Arbeitstage 820

7.52 €

1 8 Arbeitstage 825

7.53 €

1 8 Arbeitstage 830

7.56 €

1 8 Arbeitstage 840

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Träger Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Festigkeitsklasse (Edelstahl) A2-50 Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Vakuum-Fallschutzventil

Technischer Support