NBK Unverlierbare Kreuzschlitz-Flachkopf-Gehäuseschrauben SSCPS

NBK Unverlierbare Kreuzschlitz-Flachkopf-Gehäuseschrauben SSCPS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 40 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Kreuzschlitz-Flachkopf-Gehäuseschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NBK. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 8 - 40 (mm). Die Kreuzschlitz-Flachkopf-Gehäuseschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Das im Bild dargestellte Produkt dient nur zur Veranschaulichung. Weitere Informationen finden Sie in den Produktstandards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSCPS-M3X8
SSCPS-M3X10
SSCPS-M3X12
SSCPS-M3X16
SSCPS-M4X10
SSCPS-M4X12
SSCPS-M4X16
SSCPS-M4X20
SSCPS-M5X12
SSCPS-M5X16
SSCPS-M5X20
SSCPS-M5X25
SSCPS-M6X12
SSCPS-M6X16
SSCPS-M6X20
SSCPS-M6X25
SSCPS-M6X30
SSCPS-M8X16
SSCPS-M8X20
SSCPS-M8X25
SSCPS-M8X30
SSCPS-M8X35
SSCPS-M8X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

4.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 38

4.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 310

4.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 312

4.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 316

3.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 410

3.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 412

3.97 €

1 6 Arbeitstage 416

3.98 €

1 6 Arbeitstage 420

4.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 512

4.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 516

4.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 520

4.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 525

4.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 612

4.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 616

4.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 620

4.70 €

1 8 Arbeitstage 625

4.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 630

5.60 €

1 8 Arbeitstage 816

5.62 €

1 8 Arbeitstage 820

5.79 €

1 8 Arbeitstage 825

6.16 €

1 8 Arbeitstage 830

6.35 €

1 8 Arbeitstage 835

6.52 €

1 8 Arbeitstage 840

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Festigkeitsklasse (Edelstahl) A2-50 Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Vakuum-Fallschutzventil

Technischer Support