Scharnierkettenförderer / Rundlaufantriebsstation / ohne Motor / EURO-flex 55

Scharnierkettenförderer / Rundlaufantriebsstation / ohne Motor / EURO-flex 55

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 103596
  • 103598
Antrieb in Förderrichtung links (RA55-L) und rechts (RA55-R). Im Lieferumfang enthalten: Motorplatte für Getriebemotor SEW-S37 ..., Kettenschutz, Befestigungselemente. Notwendige Kettenlänge: 400 mm
Systembreite: 55
Die euroflex Scharnierkettenförderer / Scharnierbandförderer als modulare Förderkomponenten ermöglichen eine individuelle Konfiguration von Fördersystemen mit wartungsarmer und langjährig bewährter Fördertechnik.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
103596
103598
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAntrieb

2,942.18 €

1 22 Arbeitstage 10Antrieb / Motor rechts

2,942.18 €

1 22 Arbeitstage 10Antrieb / Motor links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antriebsart Rundlaufantriebsstation ohne Motor - 55 notwendige Kettenlänge(mm) 400

Technischer Support