Scharnierkettenförderer / Kopfantriebsstation mit beidseitigem Flanschlager / SA37, EURO-flex 85

Scharnierkettenförderer / Kopfantriebsstation mit beidseitigem Flanschlager / SA37, EURO-flex 85

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 136191
  • 136195
Antrieb in Förderrichtung rechts oder links. Im Lieferumfang enthalten: Befestigungselemente. Passend für Getriebemotor SEW-SA37.
Notwendige Kettenlänge: 950 mm.
Die euroflex Scharnierkettenförderer / Scharnierbandförderer als modulare Förderkomponenten ermöglichen eine individuelle Konfiguration von Fördersystemen mit wartungsarmer und langjährig bewährter Fördertechnik.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
136191
136195
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1,202.38 €

1 14 Arbeitstage 10

1,202.38 €

1 14 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antriebsart Kopfantriebsstation SA37 mit beidseitigem Flanschlager - 85 Antrieb Antrieb / Motor links notwendige Kettenlänge(mm) 950

Technischer Support