Scharnierkettenförderer / Umlenkung 180° / H 125 mm / mit Ketteneinführung und Innenlasche / EURO-flex 85

Scharnierkettenförderer / Umlenkung 180° / H 125 mm / mit Ketteneinführung und Innenlasche / EURO-flex 85
PE/Stahl verzinkt inkl. Befestigungselemente. Notwendige Kettenlänge: 700 mm
Systembreite: 85
Die euroflex Scharnierkettenförderer / Scharnierbandförderer als modulare Förderkomponenten ermöglichen eine individuelle Konfiguration von Fördersystemen mit wartungsarmer und langjährig bewährter Fördertechnik.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

121909

Teilenummer
121909
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

552.88 €

1 14 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnierkettenförderer / Umlenkung 180° / H 125 mm / mit Ketteneinführung und Innenlasche / EURO-flex 85, die Teilenummer ist 121909.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 121909.

Technischer Support