Scharnierkettenförderer / Gleitbogen / Aluminium, Stahl / 195mm Systembreite / 600mm Radius / EURO-flex 195

Scharnierkettenförderer / Gleitbogen / Aluminium, Stahl / 195mm Systembreite / 600mm Radius / EURO-flex 195

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 140189
  • 146672
  • 140187
  • 140186
  • 140025
  • 140185
Aluminium eloxiert/Stahl verzinkt inkl. Befestigungselemente. Radius R = 600 mm. Sondergradzahlen auf Anfrage.
15°: Notwendige Kettenlänge: 730 mm. Bedarf Gleitleiste: 2.920 mm
30°: Notwendige Kettenlänge: 990 mm. Bedarf Gleitleiste: 4.400 mm
45°: Notwendige Kettenlänge: 1.300 mm. Bedarf Gleitleiste: 5.800 mm
60°: Notwendige Kettenlänge: 1.825 mm. Bedarf Gleitleiste: 7.300 mm
90°: Notwendige Kettenlänge: 2.025 mm. Bedarf Gleitleiste: 10.200 mm
180°: Notwendige Kettenlänge: 4.750 mm. Bedarf Gleitleiste: 19.000 mm
Systembreite: 195
Die euroflex Scharnierkettenförderer / Scharnierbandförderer als modulare Förderkomponenten ermöglichen eine individuelle Konfiguration von Fördersystemen mit wartungsarmer und langjährig bewährter Fördertechnik.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
140025
140185
140186
140187
140189
146672
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBogen Winkel notwendige Kettenlänge
(mm)

1,219.94 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 195Winkel 90° horizontal2.025

2,944.12 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 195Winkel 180° horizontal4.750

1,279.46 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 195Winkel 60° horizontal1.825

1,017.94 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 195Winkel 45° horizontal1.300

994.65 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 195Winkel 15° horizontal730

994.65 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 195Winkel 30° horizontal990

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radius(mm) 600 Materialien Aluminium eloxiert/Stahl verzinkt inkl. Befestigungselemente

Technischer Support