Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
103290 |
103291 |
103292 |
103293 |
103295 |
103299 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bogen | Winkel | notwendige Kettenlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497.37 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen horizontal - 85 | Winkel 15° horizontal | 470 | ||
531.72 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen horizontal - 85 | Winkel 30° horizontal | 570 | ||
526.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen horizontal - 85 | Winkel 45° horizontal | 570 | ||
578.82 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen horizontal - 85 | Winkel 60° horizontal | 780 | ||
649.08 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen horizontal - 85 | Winkel 90° horizontal | 990 | ||
930.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen horizontal - 85 | Winkel 180° horizontal | 1.615 |
Loading...
Radius(mm) | 200 | Materialien | PE/Stahl verzinkt inkl. Befestigungselemente |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bogen
Winkel
notwendige Kettenlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften