Scharnierkettenförderer / Gleitbogen horizontal / Radius 125mm / EURO-flex 55

Scharnierkettenförderer / Gleitbogen horizontal / Radius 125mm / EURO-flex 55

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 103621
  • 103622
  • 103623
  • 103624
  • 103625
PE/Stahl verzinkt, inkl. Befestigungselemente. Radius R = 125 mm. Sondergradzahlen auf Anfrage.
15°: Notwendige Kettenlänge: 325 mm
30°: Notwendige Kettenlänge: 390 mm
45°: Notwendige Kettenlänge: 460 mm
60°: Notwendige Kettenlänge: 525 mm
90°: Notwendige Kettenlänge: 650 mm
Systembreite: 55
Die euroflex Scharnierkettenförderer / Scharnierbandförderer als modulare Förderkomponenten ermöglichen eine individuelle Konfiguration von Fördersystemen mit wartungsarmer und langjährig bewährter Fördertechnik.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
103621
103622
103623
103624
103625
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWinkel notwendige Kettenlänge
(mm)

474.49 €

1 14 Arbeitstage 10Winkel 15° horizontal325

527.22 €

1 14 Arbeitstage 10Winkel 30° horizontal390

553.55 €

1 14 Arbeitstage 10Winkel 45° horizontal460

632.60 €

1 14 Arbeitstage 10Winkel 60° horizontal525

676.51 €

1 14 Arbeitstage 10Winkel 90° horizontal650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bogen Gleitbogen horizontal - 55 Radius(mm) 125 Materialien PE/Stahl verzinkt inkl. Befestigungselemente

Technischer Support