Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
103637 |
103638 |
103639 |
103640 |
103641 |
103642 |
103643 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Winkel | notwendige Kettenlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
298.86 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Winkel 5° vertikal | 315 | ||
307.65 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Winkel 10° vertikal | 365 | ||
316.42 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Winkel 15° vertikal | 420 | ||
325.22 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Winkel 30° vertikall | 575 | ||
333.06 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Winkel 45° vertikal | 730 | ||
342.77 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Winkel 60° vertikal | 890 | ||
351.55 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Winkel 90° vertikal | 1.200 |
Loading...
Bogen | Gleitbogen vertikal - 55 | Radius(mm) | 300 | Materialien | Aluminium eloxiert/Stahl verzinkt inkl. Befestigungselemente |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Winkel
notwendige Kettenlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften